ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G2,5



ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G2,5
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 5G2,5
367.262₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 120.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 806.300 lb |
| Trọng lượng | 236 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 8.21 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.712 |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 84 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 5G2.5 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Silicone |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Silicone |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lớp giáp |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -50 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -60 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 180 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 48.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 183.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -60 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 180 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 4476 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 MS
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046600 | 2 | Không | 0.5 | 7.4 | 72 kg/km | ||
| 0046601 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 7.8 | 83 kg/km | ||
| 0046604 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9.9 | 142 kg/km | ||
| 0046612 | 2 | Không | 1 | 8.2 | 83 kg/km | ||
| 0046613 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.7 | 98 kg/km | ||
| 0046616 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.1 | 173 kg/km | ||
| 0046617 | 12 | Đúng vậy | 1 | 14.9 | 307 kg/km | ||
| 0046618 | 2 | Không | 1.5 | 8.8 | 105 kg/km | ||
| 0046619 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9.3 | 125 kg/km | ||
| 0046622 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12 | 227 kg/km | ||
| 0046623 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 16.1 | 404 kg/km | ||
| 0046625 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 18.8 | 567 kg/km | ||
| 0046626 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 22.9 | 837 kg/km | ||
| 0046628 | 2 | Không | 2.5 | 9.6 | 129 kg/km | ||
| 0046629 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.2 | 157 kg/km | ||
| 0046633 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.5 | 210 kg/km | ||
| 0046636 | 3 | Đúng vậy | 6 | 14.9 | 396 kg/km | ||
| 00466023 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 8.5 | 99 kg/km | ||
| 00466033 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 9.2 | 119 kg/km | ||
| 00466143 | 4 | Đúng vậy | 1 | 9.4 | 118 kg/km | ||
| 00466153 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.3 | 143 kg/km | ||
| 00466203 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 10.1 | 153 kg/km | ||
| 00466213 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 11.1 | 185 kg/km | ||
| 00466303 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.1 | 194 kg/km | ||
| 00466313 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.2 | 236 kg/km | ||
| 00466343 | 4 | Đúng vậy | 4 | 12.6 | 262 kg/km | ||
| 00466353 | 5 | Đúng vậy | 4 | 14.2 | 321 kg/km | ||
| 00466373 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.4 | 495 kg/km | ||
| 00466383 | 5 | Đúng vậy | 6 | 18 | 294 kg/km |