Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.500  lb
Trọng lượng 105 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.755
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 63
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 2X1.5
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 2
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp giáp

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -50
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -60
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 35.2  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -50 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 132.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -60 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 180
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 4476 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® HEAT 180 MS
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046600 2 Không 0.5 7.4 72 kg/km
0046601 3 Đúng vậy 0.5 7.8 83 kg/km
0046604 7 Đúng vậy 0.5 9.9 142 kg/km
0046612 2 Không 1 8.2 83 kg/km
0046613 3 Đúng vậy 1 8.7 98 kg/km
0046616 7 Đúng vậy 1 11.1 173 kg/km
0046617 12 Đúng vậy 1 14.9 307 kg/km
0046618 2 Không 1.5 8.8 105 kg/km
0046619 3 Đúng vậy 1.5 9.3 125 kg/km
0046622 7 Đúng vậy 1.5 12 227 kg/km
0046623 12 Đúng vậy 1.5 16.1 404 kg/km
0046625 18 Đúng vậy 1.5 18.8 567 kg/km
0046626 25 Đúng vậy 1.5 22.9 837 kg/km
0046628 2 Không 2.5 9.6 129 kg/km
0046629 3 Đúng vậy 2.5 10.2 157 kg/km
0046633 3 Đúng vậy 4 11.5 210 kg/km
0046636 3 Đúng vậy 6 14.9 396 kg/km
00466023 4 Đúng vậy 0.5 8.5 99 kg/km
00466033 5 Đúng vậy 0.5 9.2 119 kg/km
00466143 4 Đúng vậy 1 9.4 118 kg/km
00466153 5 Đúng vậy 1 10.3 143 kg/km
00466203 4 Đúng vậy 1.5 10.1 153 kg/km
00466213 5 Đúng vậy 1.5 11.1 185 kg/km
00466303 4 Đúng vậy 2.5 11.1 194 kg/km
00466313 5 Đúng vậy 2.5 12.2 236 kg/km
00466343 4 Đúng vậy 4 12.6 262 kg/km
00466353 5 Đúng vậy 4 14.2 321 kg/km
00466373 4 Đúng vậy 6 16.4 495 kg/km
00466383 5 Đúng vậy 6 18 294 kg/km