ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 24G1,5



ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 24G1,5
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 24G1,5
939.120₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 345.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 2322.100 lb |
| Trọng lượng | 720 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.701 |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 86 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 19.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 24G1.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Số lõi | 24 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Silicone |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Silicone |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Có lớp giáp | Không |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | IEC 60754-1 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -60 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 180 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 79.2 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 297.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -60 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 180 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046001 | 2 | Không | 0.75 | 6.4 | 59 kg/km | ||
| 0046002 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.8 | 70 kg/km | ||
| 0046005 | 6 | Đúng vậy | 0.75 | 9.2 | 131 kg/km | ||
| 0046006 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.2 | 136 kg/km | ||
| 0046007 | 2 | Không | 1 | 6.6 | 66 kg/km | ||
| 0046008 | 3 | Đúng vậy | 1 | 7 | 79 kg/km | ||
| 0046012 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 156 kg/km | ||
| 0046013 | 2 | Không | 1.5 | 7.6 | 90 kg/km | ||
| 0046014 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8 | 109 kg/km | ||
| 0046018 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10.4 | 202 kg/km | ||
| 0046019 | 2 | Không | 2.5 | 8.8 | 128 kg/km | ||
| 0046020 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9.7 | 167 kg/km | ||
| 0046024 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 12.6 | 313 kg/km | ||
| 0046025 | 2 | Không | 4 | 10.8 | 196 kg/km | ||
| 0046026 | 3 | Đúng vậy | 4 | 11.5 | 241 kg/km | ||
| 0046030 | 7 | Đúng vậy | 4 | 15.6 | 486 kg/km | ||
| 0046031 | 2 | Không | 6 | 12.4 | 268 kg/km | ||
| 0046032 | 3 | Đúng vậy | 6 | 13.2 | 333 kg/km | ||
| 0046036 | 7 | Đúng vậy | 6 | 18.6 | 705 kg/km | ||
| 0046039 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14 | 361 kg/km | ||
| 0046040 | 16 | Đúng vậy | 1.5 | 16.2 | 478 kg/km | ||
| 0046041 | 20 | Đúng vậy | 1.5 | 17.5 | 574 kg/km | ||
| 0046042 | 24 | Đúng vậy | 1.5 | 19.8 | 720 kg/km | ||
| 00460033 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.6 | 89 kg/km | ||
| 00460043 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.5 | 112 kg/km | ||
| 00460093 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.9 | 101 kg/km | ||
| 00460103 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 127 kg/km | ||
| 00460153 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.8 | 134 kg/km | ||
| 00460163 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.6 | 163 kg/km | ||
| 00460213 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.6 | 206 kg/km | ||
| 00460223 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.6 | 251 kg/km | ||
| 00460273 | 4 | Đúng vậy | 4 | 12.6 | 300 kg/km | ||
| 00460283 | 5 | Đúng vậy | 4 | 14 | 374 kg/km | ||
| 00460333 | 4 | Đúng vậy | 6 | 14.7 | 425 kg/km | ||
| 00460343 | 5 | Đúng vậy | 6 | 16.6 | 538 kg/km | ||
| 00460373 | 4 | Đúng vậy | 10 | 19.4 | 707 kg/km | ||
| 00460383 | 4 | Đúng vậy | 16 | 21.4 | 1004 kg/km | ||
| 00460453 | 5 | Đúng vậy | 10 | 21.6 | 878 kg/km |