Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 38.400  kg/km
Copper index (lb) 258.000  lb
Trọng lượng 101 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 20  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.739
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 74
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 7.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 4G1
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Silicone
Vật liệu nền của vỏ ngoài Silicone
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Có lớp giáp Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo IEC 60754-1
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -60
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 180
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 31.6  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 118.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Không
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -60 °C đến 180 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 180
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0046001 2 Không 0.75 6.4 59 kg/km
0046002 3 Đúng vậy 0.75 6.8 70 kg/km
0046005 6 Đúng vậy 0.75 9.2 131 kg/km
0046006 7 Đúng vậy 0.75 9.2 136 kg/km
0046007 2 Không 1 6.6 66 kg/km
0046008 3 Đúng vậy 1 7 79 kg/km
0046012 7 Đúng vậy 1 9.5 156 kg/km
0046013 2 Không 1.5 7.6 90 kg/km
0046014 3 Đúng vậy 1.5 8 109 kg/km
0046018 7 Đúng vậy 1.5 10.4 202 kg/km
0046019 2 Không 2.5 8.8 128 kg/km
0046020 3 Đúng vậy 2.5 9.7 167 kg/km
0046024 7 Đúng vậy 2.5 12.6 313 kg/km
0046025 2 Không 4 10.8 196 kg/km
0046026 3 Đúng vậy 4 11.5 241 kg/km
0046030 7 Đúng vậy 4 15.6 486 kg/km
0046031 2 Không 6 12.4 268 kg/km
0046032 3 Đúng vậy 6 13.2 333 kg/km
0046036 7 Đúng vậy 6 18.6 705 kg/km
0046039 12 Đúng vậy 1.5 14 361 kg/km
0046040 16 Đúng vậy 1.5 16.2 478 kg/km
0046041 20 Đúng vậy 1.5 17.5 574 kg/km
0046042 24 Đúng vậy 1.5 19.8 720 kg/km
00460033 4 Đúng vậy 0.75 7.6 89 kg/km
00460043 5 Đúng vậy 0.75 8.5 112 kg/km
00460093 4 Đúng vậy 1 7.9 101 kg/km
00460103 5 Đúng vậy 1 8.8 127 kg/km
00460153 4 Đúng vậy 1.5 8.8 134 kg/km
00460163 5 Đúng vậy 1.5 9.6 163 kg/km
00460213 4 Đúng vậy 2.5 10.6 206 kg/km
00460223 5 Đúng vậy 2.5 11.6 251 kg/km
00460273 4 Đúng vậy 4 12.6 300 kg/km
00460283 5 Đúng vậy 4 14 374 kg/km
00460333 4 Đúng vậy 6 14.7 425 kg/km
00460343 5 Đúng vậy 6 16.6 538 kg/km
00460373 4 Đúng vậy 10 19.4 707 kg/km
00460383 4 Đúng vậy 16 21.4 1004 kg/km
00460453 5 Đúng vậy 10 21.6 878 kg/km