Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp cho thiết bị băng tải
Copper index 3648.000  kg/km
Copper index (lb) 24510.900  lb
Trọng lượng 6460 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 17
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 51.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 95  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 4G95
Có lớp vỏ ngoài được gia cố

Có lõi gia cố

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu vàng
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài

Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 1021
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -45
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 60
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Độ bền kéo 12700
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -45 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo IEC 60811-404
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Độ bền kéo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0044008 7 Đúng vậy 1.5 2150 18.8 600 kg/km
0044010 18 Đúng vậy 1.5 2400 25.3 888 kg/km
0044015 7 Đúng vậy 2.5 2250 21.6 790 kg/km
0044016 12 Đúng vậy 2.5 4450 29.4 1150 kg/km
0044036 36 Đúng vậy 1.5 4800 34 1540 kg/km
00440223 4 Đúng vậy 10 2600 23.4 1150 kg/km
00440233 4 Đúng vậy 16 2950 25.5 1600 kg/km
00440243 4 Đúng vậy 25 3500 32.6 2180 kg/km
00440253 4 Đúng vậy 35 4100 34.8 2780 kg/km
00440263 4 Đúng vậy 50 7000 40.6 3200 kg/km
00440283 4 Đúng vậy 70 8200 44.8 4900 kg/km
00440293 4 Đúng vậy 95 12700 51.2 6460 kg/km
00440323 5 Đúng vậy 16 3200 27.5 1850 kg/km