ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5



ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5
1.471.990₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cho thiết bị băng tải |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 259.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 1741.560 lb |
| Trọng lượng | 888 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 3.2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu vàng |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 25.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài |
|
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 18G1,5 |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lõi gia cố |
|
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 1021 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -45 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Chịu nước |
|
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -45 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | IEC 60811-404 |
| Độ bền kéo | 2400 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 60 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Độ bền kéo | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044008 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 2150 | 18.8 | 600 kg/km | ||
| 0044010 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 2400 | 25.3 | 888 kg/km | ||
| 0044015 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 2250 | 21.6 | 790 kg/km | ||
| 0044016 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 4450 | 29.4 | 1150 kg/km | ||
| 0044036 | 36 | Đúng vậy | 1.5 | 4800 | 34 | 1540 kg/km | ||
| 00440223 | 4 | Đúng vậy | 10 | 2600 | 23.4 | 1150 kg/km | ||
| 00440233 | 4 | Đúng vậy | 16 | 2950 | 25.5 | 1600 kg/km | ||
| 00440243 | 4 | Đúng vậy | 25 | 3500 | 32.6 | 2180 kg/km | ||
| 00440253 | 4 | Đúng vậy | 35 | 4100 | 34.8 | 2780 kg/km | ||
| 00440263 | 4 | Đúng vậy | 50 | 7000 | 40.6 | 3200 kg/km | ||
| 00440283 | 4 | Đúng vậy | 70 | 8200 | 44.8 | 4900 kg/km | ||
| 00440293 | 4 | Đúng vậy | 95 | 12700 | 51.2 | 6460 kg/km | ||
| 00440323 | 5 | Đúng vậy | 16 | 3200 | 27.5 | 1850 kg/km |