ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G16
Cáp cho thiết bị băng tải; U0/U: 0,6/1 kV; Cao su; Xác định lõi: Màusắc; Linh hoạt



ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G16
Cáp cho thiết bị băng tải; U0/U: 0,6/1 kV; Cao su; Xác định lõi: Màusắc; Linh hoạt
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G16
2.158.320₫
/

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G16
2.158.320₫
/
Còn hàng (752)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Can be used as hawser, drum and towing cable as well as for energy supply chains, Integrated supporting braid prevents undesirable cable twists, and the formation of so-called corkscrew effects
Đơn đăng ký
For use in hoists, transport and conveyorsystems, The application profiles for ÖLFLEX® CRANE and ÖLFLEX® LIFT cables can be found in the appendix, selection table A3, Reeling/unreeling during operation without fixing, In dry or damp interiors, outdoors, or not more than 2 weeks without interruption in industrial water, The assembly and handling guidelines for ÖLFLEX® CRANE cables can be found in the catalogue appendix, technical table T4; for ÖLFLEX® LIFT cables please see the catalogue appendix, technical table T5
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cho thiết bị băng tải |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 768.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 5160.200 lb |
| Trọng lượng | 1700 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 1.24 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 7.6 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 27.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài | Đúng vậy |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 5 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 16 mm² |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức | NSHTÖU |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 5G16 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Có lõi gia cố | Không |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -45 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 60 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Chịu nước | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -45 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | IEC 60811-404 |
| Có thể cuộn lại | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 60 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Độ bền kéo | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043006 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 14 | 250 kg/km | |||
| 0043008 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 18.2 | 490 kg/km | |||
| 0043009 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 23.9 | 680 kg/km | |||
| 0043010 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 23.9 | 890 kg/km | |||
| 0043011 | 24 | Đúng vậy | 1.5 | 27.1 | 1140 kg/km | |||
| 0043012 | 30 | Đúng vậy | 1.5 | 30.2 | 1360 kg/km | |||
| 0043013 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 15.5 | 320 kg/km | |||
| 0043015 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 20.6 | 660 kg/km | |||
| 0043016 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 27.4 | 1130 kg/km | |||
| 0043017 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 27.4 | 1270 kg/km | |||
| 0043018 | 24 | Đúng vậy | 2.5 | 31.6 | 1680 kg/km | |||
| 0043019 | 30 | Đúng vậy | 2.5 | 36.3 | 1950 kg/km | |||
| 00430003 | 5 | Đúng vậy | 10 | 25.2 | 1200 kg/km | |||
| 00430053 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 14.8 | 275 kg/km | |||
| 00430073 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 15.7 | 317 kg/km | |||
| 00430143 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 18 | 464 kg/km | |||
| 00430203 | 4 | Đúng vậy | 4 | 18.4 | 530 kg/km | |||
| 00430213 | 4 | Đúng vậy | 6 | 19.8 | 684 kg/km | |||
| 00430223 | 4 | Đúng vậy | 10 | 23.4 | 1017 kg/km | |||
| 00430233 | 4 | Đúng vậy | 16 | 25.5 | 1240 kg/km | |||
| 00430243 | 4 | Đúng vậy | 25 | 32.6 | 1985 kg/km | |||
| 00430253 | 4 | Đúng vậy | 35 | 34.8 | 2605 kg/km | |||
| 00430263 | 4 | Đúng vậy | 50 | 40.6 | 3593 kg/km | |||
| 00430283 | 4 | Đúng vậy | 70 | 44.8 | 4950 kg/km | |||
| 00430293 | 4 | Đúng vậy | 95 | 51.2 | 6490 kg/km | |||
| 00430303 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 16.9 | 415 kg/km | |||
| 00430323 | 5 | Đúng vậy | 16 | 27.5 | 1700 kg/km | |||
| 00430333 | 5 | Đúng vậy | 4 | 19.6 | 630 kg/km | |||
| 00430343 | 5 | Đúng vậy | 6 | 21.7 | 790 kg/km |