Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cho thiết bị băng tải
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 259.200  kg/km
Copper index (lb) 1741.600  lb
Trọng lượng 890 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.7  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Đường kính danh nghĩa của lõi 3.2
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 23.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Dây bện gia cố được tích hợp trong vỏ ngoài Đúng vậy
Số lõi 18
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức NSHTÖU
Số hiệu/kích thước dây dẫn 18G1,5
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Có lõi gia cố Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -45
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 60
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chịu nước Đúng vậy
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -45 °C đến 60 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo IEC 60811-404
Có thể cuộn lại Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Độ bền kéo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0043006 3 Đúng vậy 1.5 14 250 kg/km
0043008 7 Đúng vậy 1.5 18.2 490 kg/km
0043009 12 Đúng vậy 1.5 23.9 680 kg/km
0043010 18 Đúng vậy 1.5 23.9 890 kg/km
0043011 24 Đúng vậy 1.5 27.1 1140 kg/km
0043012 30 Đúng vậy 1.5 30.2 1360 kg/km
0043013 3 Đúng vậy 2.5 15.5 320 kg/km
0043015 7 Đúng vậy 2.5 20.6 660 kg/km
0043016 12 Đúng vậy 2.5 27.4 1130 kg/km
0043017 18 Đúng vậy 2.5 27.4 1270 kg/km
0043018 24 Đúng vậy 2.5 31.6 1680 kg/km
0043019 30 Đúng vậy 2.5 36.3 1950 kg/km
00430003 5 Đúng vậy 10 25.2 1200 kg/km
00430053 4 Đúng vậy 1.5 14.8 275 kg/km
00430073 5 Đúng vậy 1.5 15.7 317 kg/km
00430143 5 Đúng vậy 2.5 18 464 kg/km
00430203 4 Đúng vậy 4 18.4 530 kg/km
00430213 4 Đúng vậy 6 19.8 684 kg/km
00430223 4 Đúng vậy 10 23.4 1017 kg/km
00430233 4 Đúng vậy 16 25.5 1240 kg/km
00430243 4 Đúng vậy 25 32.6 1985 kg/km
00430253 4 Đúng vậy 35 34.8 2605 kg/km
00430263 4 Đúng vậy 50 40.6 3593 kg/km
00430283 4 Đúng vậy 70 44.8 4950 kg/km
00430293 4 Đúng vậy 95 51.2 6490 kg/km
00430303 4 Đúng vậy 2.5 16.9 415 kg/km
00430323 5 Đúng vậy 16 27.5 1700 kg/km
00430333 5 Đúng vậy 4 19.6 630 kg/km
00430343 5 Đúng vậy 6 21.7 790 kg/km