ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V

ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V
ÖLFLEX® LIFT F 4G6 450/750V
385.861₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp dẹt |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 230.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1545.400 lb |
| Trọng lượng | 425 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 3.3 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | phẳng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 6 mm² |
| Kích thước cáp | 4G6 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Chiều rộng danh định của cáp dẹt | 24 |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
| Chiều cao danh định của cáp dẹt | 7.3 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -15 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® LIFT F
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Chiều rộng danh định của cáp dẹt | Imp flat cable width nom | Chiều cao danh định của cáp dẹt | Imp flat cable height nom | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042003 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 27 | 5.2 | 236 kg/km | |||
| 0042004 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 29 | 5.2 | 266 kg/km | |||
| 0042005 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 36.5 | 5.2 | 333 kg/km | |||
| 0042006 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 42 | 5.2 | 422 kg/km | |||
| 0042009 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 32.5 | 5.9 | 345 kg/km | |||
| 0042010 | 8 | Đúng vậy | 2.5 | 35 | 5.9 | 390 kg/km | |||
| 0042012 | 7 | Đúng vậy | 4 | 38 | 6.8 | 589 kg/km | |||
| 0042020 | 12 | Đúng vậy | 1 | 36 | 4.7 | 392 kg/km | |||
| 0042021 | 16 | Đúng vậy | 1 | 48.5 | 4.7 | 521 kg/km | |||
| 0042022 | 20 | Đúng vậy | 1 | 59 | 4.7 | 591 kg/km | |||
| 0042023 | 24 | Đúng vậy | 1 | 71.5 | 4.7 | 772 kg/km | |||
| 0042050 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 52.5 | 5.9 | 580 kg/km | |||
| 00420013 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 15.5 | 5.2 | 132 kg/km | |||
| 00420023 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 19.7 | 5.2 | 170 kg/km | |||
| 00420073 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 19 | 5.9 | 206 kg/km | |||
| 00420083 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 24 | 5.9 | 257 kg/km | |||
| 00420113 | 4 | Đúng vậy | 4 | 21 | 6.8 | 343 kg/km | |||
| 00420133 | 4 | Đúng vậy | 6 | 24 | 7.3 | 425 kg/km | |||
| 00420143 | 4 | Đúng vậy | 10 | 30.5 | 9.5 | 709 kg/km | |||
| 00420153 | 4 | Đúng vậy | 16 | 35 | 10.8 | 1015 kg/km | |||
| 00420163 | 4 | Đúng vậy | 25 | 42 | 13 | 1366 kg/km |