Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dẹt
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 100.800  kg/km
Copper index (lb) 677.340  lb
Trọng lượng 236 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp phẳng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 7G1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 27
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Chiều cao danh định của cáp dẹt 5.2
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -15 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -15
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại

Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® LIFT F
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Chiều rộng danh định của cáp dẹt Imp flat cable width nom Chiều cao danh định của cáp dẹt Imp flat cable height nom Copper index calc export Trọng lượng
0042003 7 Đúng vậy 1.5 27 5.2 236 kg/km
0042004 8 Đúng vậy 1.5 29 5.2 266 kg/km
0042005 10 Đúng vậy 1.5 36.5 5.2 333 kg/km
0042006 12 Đúng vậy 1.5 42 5.2 422 kg/km
0042009 7 Đúng vậy 2.5 32.5 5.9 345 kg/km
0042010 8 Đúng vậy 2.5 35 5.9 390 kg/km
0042012 7 Đúng vậy 4 38 6.8 589 kg/km
0042020 12 Đúng vậy 1 36 4.7 392 kg/km
0042021 16 Đúng vậy 1 48.5 4.7 521 kg/km
0042022 20 Đúng vậy 1 59 4.7 591 kg/km
0042023 24 Đúng vậy 1 71.5 4.7 772 kg/km
0042050 12 Đúng vậy 2.5 52.5 5.9 580 kg/km
00420013 4 Đúng vậy 1.5 15.5 5.2 132 kg/km
00420023 5 Đúng vậy 1.5 19.7 5.2 170 kg/km
00420073 4 Đúng vậy 2.5 19 5.9 206 kg/km
00420083 5 Đúng vậy 2.5 24 5.9 257 kg/km
00420113 4 Đúng vậy 4 21 6.8 343 kg/km
00420133 4 Đúng vậy 6 24 7.3 425 kg/km
00420143 4 Đúng vậy 10 30.5 9.5 709 kg/km
00420153 4 Đúng vậy 16 35 10.8 1015 kg/km
00420163 4 Đúng vậy 25 42 13 1366 kg/km