Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dẹt
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 238.000  kg/km
Copper index (lb) 1599.100  lb
Trọng lượng 745 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 2
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp phẳng
Đường kính danh nghĩa của lõi 3.25
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 12
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 12G1.5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 54.5
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Chiều cao danh định của cáp dẹt 7.1
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Có thể cuộn lại Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CRANE CF
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Chiều rộng danh định của cáp dẹt Imp flat cable width nom Chiều cao danh định của cáp dẹt Imp flat cable height nom Copper index calc export Trọng lượng
0041075 4 Đúng vậy 1.5 18.5 6.5 220 kg/km
0041076 8 Đúng vậy 1.5 36 6.5 470 kg/km
0041077 12 Đúng vậy 1.5 54.5 7.1 745 kg/km
0041078 4 Đúng vậy 2.5 22.8 7.7 320 kg/km
0041079 12 Đúng vậy 2.5 65.6 8.4 1180 kg/km
0041080 4 Đúng vậy 4 28.2 9.6 505 kg/km
0041081 4 Đúng vậy 6 30.2 10.1 605 kg/km
0041083 4 Đúng vậy 16 40.8 13.2 1180 kg/km
0041084 4 Đúng vậy 25 48.6 15 1605 kg/km
0041085 4 Đúng vậy 35 55 17 2520 kg/km
0041086 4 Đúng vậy 50 64.2 19.9 3000 kg/km