Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dẹt
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 614.000  kg/km
Copper index (lb) 4125.500  lb
Trọng lượng 1150 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp phẳng
Đường kính danh nghĩa của lõi 7.6
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 4G16
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 38
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Chiều cao danh định của cáp dẹt 13
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể cuộn lại

Không chứa PWIS

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE F
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Chiều rộng danh định của cáp dẹt Imp flat cable width nom Chiều cao danh định của cáp dẹt Imp flat cable height nom Copper index calc export Trọng lượng
0041041 4 Đúng vậy 1.5 17.5 6.2 200 kg/km
0041042 5 Đúng vậy 1.5 21.5 6.2 240 kg/km
0041043 7 Đúng vậy 1.5 29 6.2 360 kg/km
0041044 8 Đúng vậy 1.5 31.5 6.2 370 kg/km
0041045 10 Đúng vậy 1.5 40 6.5 520 kg/km
0041046 12 Đúng vậy 1.5 47 6.5 620 kg/km
0041047 4 Đúng vậy 2.5 21 7.5 280 kg/km
0041048 5 Đúng vậy 2.5 27 7.5 400 kg/km
0041049 7 Đúng vậy 2.5 35 7.5 520 kg/km
0041050 8 Đúng vậy 2.5 39 7.5 550 kg/km
0041051 12 Đúng vậy 2.5 56 8 800 kg/km
0041052 4 Đúng vậy 4 26 9 410 kg/km
0041053 7 Đúng vậy 4 42 9 700 kg/km
0041054 4 Đúng vậy 6 29 9.5 600 kg/km
0041055 5 Đúng vậy 6 35 9.5 650 kg/km
0041056 7 Đúng vậy 6 42 9.5 850 kg/km
0041057 4 Đúng vậy 10 33 11 800 kg/km
0041058 5 Đúng vậy 10 1000 kg/km
0041059 4 Đúng vậy 16 38 13 1150 kg/km
0041060 4 Đúng vậy 25 49.5 15 1700 kg/km
0041061 4 Đúng vậy 35 55 17 2360 kg/km
0041062 4 Đúng vậy 50 63 19 3000 kg/km
0041063 4 Đúng vậy 70 71 22 4000 kg/km