ÖLFLEX® CRANE F 4G2,5



ÖLFLEX® CRANE F 4G2,5
ÖLFLEX® CRANE F 4G2,5
363.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp dẹt |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 96.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 645.000 lb |
| Trọng lượng | 280 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | phẳng |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 3.85 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 4G2.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Chiều rộng danh định của cáp dẹt | 21 |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Chiều cao danh định của cáp dẹt | 7.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE F
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Chiều rộng danh định của cáp dẹt | Imp flat cable width nom | Chiều cao danh định của cáp dẹt | Imp flat cable height nom | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041041 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 17.5 | 6.2 | 200 kg/km | |||
| 0041042 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 21.5 | 6.2 | 240 kg/km | |||
| 0041043 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 29 | 6.2 | 360 kg/km | |||
| 0041044 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 31.5 | 6.2 | 370 kg/km | |||
| 0041045 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 40 | 6.5 | 520 kg/km | |||
| 0041046 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 47 | 6.5 | 620 kg/km | |||
| 0041047 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 21 | 7.5 | 280 kg/km | |||
| 0041048 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 27 | 7.5 | 400 kg/km | |||
| 0041049 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 35 | 7.5 | 520 kg/km | |||
| 0041050 | 8 | Đúng vậy | 2.5 | 39 | 7.5 | 550 kg/km | |||
| 0041051 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 56 | 8 | 800 kg/km | |||
| 0041052 | 4 | Đúng vậy | 4 | 26 | 9 | 410 kg/km | |||
| 0041053 | 7 | Đúng vậy | 4 | 42 | 9 | 700 kg/km | |||
| 0041054 | 4 | Đúng vậy | 6 | 29 | 9.5 | 600 kg/km | |||
| 0041055 | 5 | Đúng vậy | 6 | 35 | 9.5 | 650 kg/km | |||
| 0041056 | 7 | Đúng vậy | 6 | 42 | 9.5 | 850 kg/km | |||
| 0041057 | 4 | Đúng vậy | 10 | 33 | 11 | 800 kg/km | |||
| 0041058 | 5 | Đúng vậy | 10 | 1000 kg/km | |||||
| 0041059 | 4 | Đúng vậy | 16 | 38 | 13 | 1150 kg/km | |||
| 0041060 | 4 | Đúng vậy | 25 | 49.5 | 15 | 1700 kg/km | |||
| 0041061 | 4 | Đúng vậy | 35 | 55 | 17 | 2360 kg/km | |||
| 0041062 | 4 | Đúng vậy | 50 | 63 | 19 | 3000 kg/km | |||
| 0041063 | 4 | Đúng vậy | 70 | 71 | 22 | 4000 kg/km |