ÖLFLEX® CRANE 7G2,5

ÖLFLEX® CRANE 7G2,5
ÖLFLEX® CRANE 7G2,5
530.008₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cho thiết bị băng tải |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 168.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 1128.800 lb |
| Trọng lượng | 378 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 7.98 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 16.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 7 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Kích thước cáp | 7G2.5 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Cao su |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lõi gia cố |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Chịu nước |
|
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 99.6 mm |
| Có thể cuộn lại |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Độ bền kéo | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039001 | 2 | Không | 1 | 7.4 | 89 kg/km | |||
| 0039002 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.3 | 106 kg/km | |||
| 0039017 | 2 | Không | 1.5 | 8 | 108 kg/km | |||
| 0039018 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.7 | 128 kg/km | |||
| 0039034 | 2 | Không | 2.5 | 9.7 | 145 kg/km | |||
| 0039035 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.2 | 173 kg/km | |||
| 0039054 | 12 | Đúng vậy | 1 | 18.5 | 422 kg/km | |||
| 0039055 | 18 | Đúng vậy | 1 | 19.2 | 451 kg/km | |||
| 0039056 | 24 | Đúng vậy | 1 | 22.1 | 646 kg/km | |||
| 0039057 | 36 | Đúng vậy | 1 | 26.1 | 863 kg/km | |||
| 0039058 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 19.9 | 557 kg/km | |||
| 0039059 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 20.9 | 608 kg/km | |||
| 0039060 | 24 | Đúng vậy | 1.5 | 23.4 | 825 kg/km | |||
| 0039061 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 14 | 260 kg/km | |||
| 0039107 | 7 | Đúng vậy | 1 | 12.9 | 206 kg/km | |||
| 0039109 | 9 | Đúng vậy | 1 | 14.4 | 321 kg/km | |||
| 0039208 | 8 | Đúng vậy | 1.5 | 15.2 | 340 kg/km | |||
| 0039209 | 9 | Đúng vậy | 1.5 | 15.9 | 375 kg/km | |||
| 0039210 | 10 | Đúng vậy | 1.5 | 17 | 427 kg/km | |||
| 0039307 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 16.6 | 378 kg/km | |||
| 0039309 | 9 | Đúng vậy | 2.5 | 18.9 | 518 kg/km | |||
| 0039312 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 23.3 | 770 kg/km | |||
| 0039316 | 16 | Đúng vậy | 2.5 | 22.8 | 749 kg/km | |||
| 0039318 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 24.4 | 837 kg/km | |||
| 0039324 | 24 | Đúng vậy | 2.5 | 28.5 | 1184 kg/km | |||
| 00390033 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.9 | 127 kg/km | |||
| 00390043 | 5 | Đúng vậy | 1 | 10.4 | 149 kg/km | |||
| 00390193 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 158 kg/km | |||
| 00390203 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 188 kg/km | |||
| 00390363 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.6 | 219 kg/km | |||
| 00390373 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.4 | 259 kg/km | |||
| 00390463 | 4 | Đúng vậy | 4 | 15.2 | 307 kg/km | |||
| 00390473 | 5 | Đúng vậy | 4 | 16.8 | 394 kg/km | |||
| 00390483 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.8 | 409 kg/km | |||
| 00390493 | 5 | Đúng vậy | 6 | 19.2 | 528 kg/km | |||
| 00390503 | 4 | Đúng vậy | 10 | 21.8 | 698 kg/km | |||
| 00390513 | 5 | Đúng vậy | 10 | 24.6 | 853 kg/km | |||
| 00390523 | 4 | Đúng vậy | 16 | 25.4 | 974 kg/km | |||
| 00390533 | 5 | Đúng vậy | 16 | 28 | 1226 kg/km |