Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cho thiết bị băng tải
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 28.800  kg/km
Copper index (lb) 193.500  lb
Trọng lượng 106 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.3  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 3G1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lõi gia cố

Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 49.8  mm
Có thể cuộn lại

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CRANE
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Độ bền kéo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0039001 2 Không 1 7.4 89 kg/km
0039002 3 Đúng vậy 1 8.3 106 kg/km
0039017 2 Không 1.5 8 108 kg/km
0039018 3 Đúng vậy 1.5 8.7 128 kg/km
0039034 2 Không 2.5 9.7 145 kg/km
0039035 3 Đúng vậy 2.5 10.2 173 kg/km
0039054 12 Đúng vậy 1 18.5 422 kg/km
0039055 18 Đúng vậy 1 19.2 451 kg/km
0039056 24 Đúng vậy 1 22.1 646 kg/km
0039057 36 Đúng vậy 1 26.1 863 kg/km
0039058 12 Đúng vậy 1.5 19.9 557 kg/km
0039059 18 Đúng vậy 1.5 20.9 608 kg/km
0039060 24 Đúng vậy 1.5 23.4 825 kg/km
0039061 7 Đúng vậy 1.5 14 260 kg/km
0039107 7 Đúng vậy 1 12.9 206 kg/km
0039109 9 Đúng vậy 1 14.4 321 kg/km
0039208 8 Đúng vậy 1.5 15.2 340 kg/km
0039209 9 Đúng vậy 1.5 15.9 375 kg/km
0039210 10 Đúng vậy 1.5 17 427 kg/km
0039307 7 Đúng vậy 2.5 16.6 378 kg/km
0039309 9 Đúng vậy 2.5 18.9 518 kg/km
0039312 12 Đúng vậy 2.5 23.3 770 kg/km
0039316 16 Đúng vậy 2.5 22.8 749 kg/km
0039318 18 Đúng vậy 2.5 24.4 837 kg/km
0039324 24 Đúng vậy 2.5 28.5 1184 kg/km
00390033 4 Đúng vậy 1 8.9 127 kg/km
00390043 5 Đúng vậy 1 10.4 149 kg/km
00390193 4 Đúng vậy 1.5 9.9 158 kg/km
00390203 5 Đúng vậy 1.5 10.9 188 kg/km
00390363 4 Đúng vậy 2.5 11.6 219 kg/km
00390373 5 Đúng vậy 2.5 12.4 259 kg/km
00390463 4 Đúng vậy 4 15.2 307 kg/km
00390473 5 Đúng vậy 4 16.8 394 kg/km
00390483 4 Đúng vậy 6 16.8 409 kg/km
00390493 5 Đúng vậy 6 19.2 528 kg/km
00390503 4 Đúng vậy 10 21.8 698 kg/km
00390513 5 Đúng vậy 10 24.6 853 kg/km
00390523 4 Đúng vậy 16 25.4 974 kg/km
00390533 5 Đúng vậy 16 28 1226 kg/km