UNITRONIC® LiYCY 36x0,25

UNITRONIC® LiYCY 36x0,25
UNITRONIC® LiYCY 36x0,25
228.757₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 148.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 994.400 lb |
| Trọng lượng | 220 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 171 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.725 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 110 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 11.8 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 36X0.25 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 36 |
| Cáp sợi Li | LiYCY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 70.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 177.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034302 | 2 | 0.14 | 3.9 | 20 kg/km | ||
| 0034303 | 3 | 0.14 | 4.1 | 28 kg/km | ||
| 0034304 | 4 | 0.14 | 4.3 | 33 kg/km | ||
| 0034305 | 5 | 0.14 | 4.6 | 38 kg/km | ||
| 0034306 | 6 | 0.14 | 4.9 | 38 kg/km | ||
| 0034307 | 7 | 0.14 | 4.9 | 49 kg/km | ||
| 0034308 | 8 | 0.14 | 5.8 | 56 kg/km | ||
| 0034310 | 10 | 0.14 | 6.1 | 66 kg/km | ||
| 0034312 | 12 | 0.14 | 6.3 | 78 kg/km | ||
| 0034314 | 14 | 0.14 | 6.7 | 80 kg/km | ||
| 0034315 | 15 | 0.14 | 6.9 | 86 kg/km | ||
| 0034316 | 16 | 0.14 | 7 | 90 kg/km | ||
| 0034318 | 18 | 0.14 | 7.3 | 104 kg/km | ||
| 0034320 | 20 | 0.14 | 7.7 | 116 kg/km | ||
| 0034321 | 21 | 0.14 | 7.9 | 121 kg/km | ||
| 0034324 | 24 | 0.14 | 8.3 | 112 kg/km | ||
| 0034325 | 25 | 0.14 | 8.5 | 149 kg/km | ||
| 0034328 | 28 | 0.14 | 8.5 | 153 kg/km | ||
| 0034330 | 30 | 0.14 | 8.7 | 158 kg/km | ||
| 0034336 | 36 | 0.14 | 9.3 | 183 kg/km | ||
| 0034340 | 40 | 0.14 | 10.4 | 210 kg/km | ||
| 0034344 | 44 | 0.14 | 10.7 | 225 kg/km | ||
| 0034350 | 50 | 0.14 | 11.1 | 195 kg/km | ||
| 0034402 | 2 | 0.25 | 4.5 | 32 kg/km | ||
| 0034403 | 3 | 0.25 | 4.7 | 37 kg/km | ||
| 0034404 | 4 | 0.25 | 5 | 41 kg/km | ||
| 0034405 | 5 | 0.25 | 5.6 | 51 kg/km | ||
| 0034406 | 6 | 0.25 | 6 | 58 kg/km | ||
| 0034407 | 7 | 0.25 | 6 | 60 kg/km | ||
| 0034408 | 8 | 0.25 | 7.1 | 73 kg/km | ||
| 0034410 | 10 | 0.25 | 7.5 | 82 kg/km | ||
| 0034412 | 12 | 0.25 | 7.7 | 98 kg/km | ||
| 0034414 | 14 | 0.25 | 8 | 99 kg/km | ||
| 0034415 | 15 | 0.25 | 8.3 | 111 kg/km | ||
| 0034416 | 16 | 0.25 | 8.4 | 124 kg/km | ||
| 0034418 | 18 | 0.25 | 8.8 | 143 kg/km | ||
| 0034420 | 20 | 0.25 | 9.3 | 136 kg/km | ||
| 0034421 | 21 | 0.25 | 9.6 | 161 kg/km | ||
| 0034425 | 25 | 0.25 | 10.7 | 172 kg/km | ||
| 0034428 | 28 | 0.25 | 10.8 | 181 kg/km | ||
| 0034432 | 32 | 0.25 | 11.4 | 203 kg/km | ||
| 0034436 | 36 | 0.25 | 11.8 | 220 kg/km | ||
| 0034440 | 40 | 0.25 | 12.7 | 248 kg/km | ||
| 0034450 | 50 | 0.25 | 13.8 | 318 kg/km | ||
| 0034461 | 61 | 0.25 | 15 | 365 kg/km | ||
| 0034502 | 2 | 0.34 | 4.9 | 37 kg/km | ||
| 0034503 | 3 | 0.34 | 5.1 | 42 kg/km | ||
| 0034504 | 4 | 0.34 | 5.7 | 52 kg/km | ||
| 0034505 | 5 | 0.34 | 6.2 | 66 kg/km | ||
| 0034506 | 6 | 0.34 | 6.8 | 64 kg/km | ||
| 0034507 | 7 | 0.34 | 6.8 | 76 kg/km | ||
| 0034508 | 8 | 0.34 | 7.8 | 94 kg/km | ||
| 0034510 | 10 | 0.34 | 8.3 | 105 kg/km | ||
| 0034512 | 12 | 0.34 | 8.5 | 123 kg/km | ||
| 0034514 | 14 | 0.34 | 8.9 | 154 kg/km | ||
| 0034515 | 15 | 0.34 | 9.2 | 155 kg/km | ||
| 0034516 | 16 | 0.34 | 9.4 | 160 kg/km | ||
| 0034518 | 18 | 0.34 | 10.2 | 173 kg/km | ||
| 0034520 | 20 | 0.34 | 10.7 | 192 kg/km | ||
| 0034521 | 21 | 0.34 | 11.1 | 199 kg/km | ||
| 0034525 | 25 | 0.34 | 11.9 | 259 kg/km | ||
| 0034528 | 28 | 0.34 | 12 | 280 kg/km | ||
| 0034530 | 30 | 0.34 | 12.3 | 291 kg/km | ||
| 0034532 | 32 | 0.34 | 13 | 305 kg/km | ||
| 0034536 | 36 | 0.34 | 13.4 | 331 kg/km | ||
| 0034540 | 40 | 0.34 | 14.8 | 365 kg/km | ||
| 0034550 | 50 | 0.34 | 15.9 | 431 kg/km | ||
| 0034602 | 2 | 0.5 | 5.6 | 47 kg/km | ||
| 0034603 | 3 | 0.5 | 5.9 | 55 kg/km | ||
| 0034604 | 4 | 0.5 | 6.3 | 70 kg/km | ||
| 0034605 | 5 | 0.5 | 7 | 79 kg/km | ||
| 0034606 | 6 | 0.5 | 7.6 | 90 kg/km | ||
| 0034607 | 7 | 0.5 | 7.6 | 99 kg/km | ||
| 0034608 | 8 | 0.5 | 8.7 | 135 kg/km | ||
| 0034610 | 10 | 0.5 | 9.3 | 139 kg/km | ||
| 0034612 | 12 | 0.5 | 9.6 | 177 kg/km | ||
| 0034618 | 18 | 0.5 | 11.8 | 239 kg/km | ||
| 0034620 | 20 | 0.5 | 12.1 | 276 kg/km | ||
| 0034625 | 25 | 0.5 | 13.7 | 352 kg/km | ||
| 0034630 | 30 | 0.5 | 14.5 | 397 kg/km | ||
| 0034702 | 2 | 0.75 | 6 | 53 kg/km | ||
| 0034703 | 3 | 0.75 | 6.3 | 65 kg/km | ||
| 0034704 | 4 | 0.75 | 7 | 79 kg/km | ||
| 0034705 | 5 | 0.75 | 7.6 | 109 kg/km | ||
| 0034707 | 7 | 0.75 | 8.2 | 112 kg/km | ||
| 0034710 | 10 | 0.75 | 10.5 | 187 kg/km | ||
| 0034712 | 12 | 0.75 | 10.8 | 218 kg/km | ||
| 0034718 | 18 | 0.75 | 13 | 327 kg/km | ||
| 0034725 | 25 | 0.75 | 15.3 | 454 kg/km | ||
| 0034730 | 30 | 0.75 | 15.8 | 486 kg/km | ||
| 0034802 | 2 | 1 | 6.3 | 72 kg/km | ||
| 0034803 | 3 | 1 | 6.8 | 90 kg/km | ||
| 0034804 | 4 | 1 | 7.3 | 109 kg/km | ||
| 0034805 | 5 | 1 | 8 | 126 kg/km | ||
| 0034807 | 7 | 1 | 8.6 | 162 kg/km | ||
| 0034810 | 10 | 1 | 11.1 | 228 kg/km | ||
| 0034812 | 12 | 1 | 11.4 | 259 kg/km | ||
| 0034818 | 18 | 1 | 13.4 | 389 kg/km | ||
| 0034825 | 25 | 1 | 16.2 | 517 kg/km | ||
| 0034902 | 2 | 1.5 | 7.1 | 90 kg/km | ||
| 0034903 | 3 | 1.5 | 7.5 | 115 kg/km | ||
| 0034904 | 4 | 1.5 | 8.1 | 129 kg/km | ||
| 0034905 | 5 | 1.5 | 8.8 | 176 kg/km | ||
| 0034907 | 7 | 1.5 | 9.5 | 220 kg/km | ||
| 0034912 | 12 | 1.5 | 12.7 | 376 kg/km | ||
| 0034918 | 18 | 1.5 | 15.3 | 519 kg/km | ||
| 0034925 | 25 | 1.5 | 17.9 | 901 kg/km |