Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 16.000  kg/km
Copper index (lb) 107.500  lb
Trọng lượng 32 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 205
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.725
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 132
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 4.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 2X0.25
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 2
Cáp sợi Li LiYCY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 27.0  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 67.5  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiYCY
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0034302 2 0.14 3.9 20 kg/km
0034303 3 0.14 4.1 28 kg/km
0034304 4 0.14 4.3 33 kg/km
0034305 5 0.14 4.6 38 kg/km
0034306 6 0.14 4.9 38 kg/km
0034307 7 0.14 4.9 49 kg/km
0034308 8 0.14 5.8 56 kg/km
0034310 10 0.14 6.1 66 kg/km
0034312 12 0.14 6.3 78 kg/km
0034314 14 0.14 6.7 80 kg/km
0034315 15 0.14 6.9 86 kg/km
0034316 16 0.14 7 90 kg/km
0034318 18 0.14 7.3 104 kg/km
0034320 20 0.14 7.7 116 kg/km
0034321 21 0.14 7.9 121 kg/km
0034324 24 0.14 8.3 112 kg/km
0034325 25 0.14 8.5 149 kg/km
0034328 28 0.14 8.5 153 kg/km
0034330 30 0.14 8.7 158 kg/km
0034336 36 0.14 9.3 183 kg/km
0034340 40 0.14 10.4 210 kg/km
0034344 44 0.14 10.7 225 kg/km
0034350 50 0.14 11.1 195 kg/km
0034402 2 0.25 4.5 32 kg/km
0034403 3 0.25 4.7 37 kg/km
0034404 4 0.25 5 41 kg/km
0034405 5 0.25 5.6 51 kg/km
0034406 6 0.25 6 58 kg/km
0034407 7 0.25 6 60 kg/km
0034408 8 0.25 7.1 73 kg/km
0034410 10 0.25 7.5 82 kg/km
0034412 12 0.25 7.7 98 kg/km
0034414 14 0.25 8 99 kg/km
0034415 15 0.25 8.3 111 kg/km
0034416 16 0.25 8.4 124 kg/km
0034418 18 0.25 8.8 143 kg/km
0034420 20 0.25 9.3 136 kg/km
0034421 21 0.25 9.6 161 kg/km
0034425 25 0.25 10.7 172 kg/km
0034428 28 0.25 10.8 181 kg/km
0034432 32 0.25 11.4 203 kg/km
0034436 36 0.25 11.8 220 kg/km
0034440 40 0.25 12.7 248 kg/km
0034450 50 0.25 13.8 318 kg/km
0034461 61 0.25 15 365 kg/km
0034502 2 0.34 4.9 37 kg/km
0034503 3 0.34 5.1 42 kg/km
0034504 4 0.34 5.7 52 kg/km
0034505 5 0.34 6.2 66 kg/km
0034506 6 0.34 6.8 64 kg/km
0034507 7 0.34 6.8 76 kg/km
0034508 8 0.34 7.8 94 kg/km
0034510 10 0.34 8.3 105 kg/km
0034512 12 0.34 8.5 123 kg/km
0034514 14 0.34 8.9 154 kg/km
0034515 15 0.34 9.2 155 kg/km
0034516 16 0.34 9.4 160 kg/km
0034518 18 0.34 10.2 173 kg/km
0034520 20 0.34 10.7 192 kg/km
0034521 21 0.34 11.1 199 kg/km
0034525 25 0.34 11.9 259 kg/km
0034528 28 0.34 12 280 kg/km
0034530 30 0.34 12.3 291 kg/km
0034532 32 0.34 13 305 kg/km
0034536 36 0.34 13.4 331 kg/km
0034540 40 0.34 14.8 365 kg/km
0034550 50 0.34 15.9 431 kg/km
0034602 2 0.5 5.6 47 kg/km
0034603 3 0.5 5.9 55 kg/km
0034604 4 0.5 6.3 70 kg/km
0034605 5 0.5 7 79 kg/km
0034606 6 0.5 7.6 90 kg/km
0034607 7 0.5 7.6 99 kg/km
0034608 8 0.5 8.7 135 kg/km
0034610 10 0.5 9.3 139 kg/km
0034612 12 0.5 9.6 177 kg/km
0034618 18 0.5 11.8 239 kg/km
0034620 20 0.5 12.1 276 kg/km
0034625 25 0.5 13.7 352 kg/km
0034630 30 0.5 14.5 397 kg/km
0034702 2 0.75 6 53 kg/km
0034703 3 0.75 6.3 65 kg/km
0034704 4 0.75 7 79 kg/km
0034705 5 0.75 7.6 109 kg/km
0034707 7 0.75 8.2 112 kg/km
0034710 10 0.75 10.5 187 kg/km
0034712 12 0.75 10.8 218 kg/km
0034718 18 0.75 13 327 kg/km
0034725 25 0.75 15.3 454 kg/km
0034730 30 0.75 15.8 486 kg/km
0034802 2 1 6.3 72 kg/km
0034803 3 1 6.8 90 kg/km
0034804 4 1 7.3 109 kg/km
0034805 5 1 8 126 kg/km
0034807 7 1 8.6 162 kg/km
0034810 10 1 11.1 228 kg/km
0034812 12 1 11.4 259 kg/km
0034818 18 1 13.4 389 kg/km
0034825 25 1 16.2 517 kg/km
0034902 2 1.5 7.1 90 kg/km
0034903 3 1.5 7.5 115 kg/km
0034904 4 1.5 8.1 129 kg/km
0034905 5 1.5 8.8 176 kg/km
0034907 7 1.5 9.5 220 kg/km
0034912 12 1.5 12.7 376 kg/km
0034918 18 1.5 15.3 519 kg/km
0034925 25 1.5 17.9 901 kg/km