Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Dây cáp máy tính
Copper index 124.000  kg/km
Copper index (lb) 833.200  lb
Trọng lượng 269 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 14.3  Ω/km
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 0.6
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 2
Thiết kế sản phẩm
Lõi truyền thông bổ sung

Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Đường kính ngoài danh nghĩa 14.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.3  mm²
Kích thước cáp 4X2X1.3
Cáp máy tính điều khiển quy trình tái chế (RE) RE-2Y(ST)Yv PiMF
Có lớp vỏ ngoài được gia cố

Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Khác
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 4
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Tấm nhựa cán nhôm
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 8
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 213.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 50
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF
Article number Số cặp Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Màu của lớp vỏ ngoài Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0032438 2 0.5 màu xanh 10 128 kg/km
0032442 12 0.5 màu xanh 16.7 351 kg/km
0032448 2 0.5 màu đen 10 128 kg/km
0032449 4 0.5 màu đen 11.6 170 kg/km
0032450 8 0.5 màu đen 14.4 261 kg/km
0032451 10 0.5 màu đen 15.9 246 kg/km
0032453 16 0.5 màu đen 19.1 430 kg/km
0032458 2 1.3 màu xanh 12.4 184 kg/km
0032464 2 1.3 màu đen 12.4 184 kg/km
0032465 4 1.3 màu đen 14.2 269 kg/km
0032466 8 1.3 màu đen 18.5 442 kg/km
0032467 12 1.3 màu đen 22.2 640 kg/km