UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU


UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU
UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU
137.128₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Dây cáp máy tính |
| Copper index | 35.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 235.190 lb |
| Trọng lượng | 128 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 36 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 0.6 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 2 |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi truyền thông bổ sung |
|
| Thiết kế đầu dẫn | 7 dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X2X0.5 |
| Cáp máy tính điều khiển quy trình tái chế (RE) | RE-2Y(ST)Yv PiMF |
| Có lớp vỏ ngoài được gia cố |
|
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Khác |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xanh |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại chống nhiễu từng cặp | Tấm nhựa cán nhôm |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 50 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 150.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 50 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF
| Article number | Số cặp | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Màu của lớp vỏ ngoài | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032438 | 2 | 0.5 | màu xanh | 10 | 128 kg/km | ||
| 0032442 | 12 | 0.5 | màu xanh | 16.7 | 351 kg/km | ||
| 0032448 | 2 | 0.5 | màu đen | 10 | 128 kg/km | ||
| 0032449 | 4 | 0.5 | màu đen | 11.6 | 170 kg/km | ||
| 0032450 | 8 | 0.5 | màu đen | 14.4 | 261 kg/km | ||
| 0032451 | 10 | 0.5 | màu đen | 15.9 | 246 kg/km | ||
| 0032453 | 16 | 0.5 | màu đen | 19.1 | 430 kg/km | ||
| 0032458 | 2 | 1.3 | màu xanh | 12.4 | 184 kg/km | ||
| 0032464 | 2 | 1.3 | màu đen | 12.4 | 184 kg/km | ||
| 0032465 | 4 | 1.3 | màu đen | 14.2 | 269 kg/km | ||
| 0032466 | 8 | 1.3 | màu đen | 18.5 | 442 kg/km | ||
| 0032467 | 12 | 1.3 | màu đen | 22.2 | 640 kg/km |