ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5


ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5
ÖLFLEX® ROBOT F1 18G0,5
1.119.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp robot |
| Copper index | 84.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 564.400 lb |
| Trọng lượng | 202 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 40.1 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 18G0,5 |
| Quấn qua bó dây | Màng PTFE |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | than antraxit |
| Loại mắc cạn | Xâu sợi thành bó dây |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 21 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7016 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 123.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 49.2 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xoắn, Linh hoạt, Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 123.0 mm |
| Chống chịu thời tiết | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Xoắn | để +/- 360 °/m và min. -40 °C tối đa 10000000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 20940 theo UL 758 (e-file number: E213974), 10324 theo UL 758 (e-file number: E213974) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBOT F1
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Xác định lõi | Imp outer diam of core nom | Đường kính danh nghĩa của lõi | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029590 | 7X0,25 | Màu sắc | 62 kg/km | |||
| 0029591 | 12X0,25 | Màu sắc | 122 kg/km | |||
| 0029592 | 18X0,25 | Màu sắc | 156 kg/km | |||
| 0029593 | 25X0,25 | Màu sắc | 205 kg/km | |||
| 0029594 | 2X0,34 | Màu sắc | 38 kg/km | |||
| 0029595 | 3X0,34 | Màu sắc | 38 kg/km | |||
| 0029596 | 4X0,34 | Màu sắc | 48 kg/km | |||
| 0029599 | 12X0,34 | Màu sắc | 130 kg/km | |||
| 0029600 | 18X0,34 | Màu sắc | 170 kg/km | |||
| 0029601 | 25X0,34 | Màu sắc | 220 kg/km | |||
| 0029608 | 18G0,5 | Số | 202 kg/km | |||
| 0029609 | 25G0,5 | Số | 284 kg/km | |||
| 0029610 | 2X1,0 | Số | 60 kg/km | |||
| 0029611 | 3G1,0 | Số | 71 kg/km | |||
| 0029612 | 4G1,0 | Số | 87 kg/km | |||
| 0029614 | 7G1,0 | Số | 141 kg/km | |||
| 0029615 | 12G1,0 | Số | 237 kg/km | |||
| 0029616 | 14G1 | Số | 257 kg/km | |||
| 0029617 | 16G1+(2X1) | Số | 346 kg/km | |||
| 0029618 | 18G1,0 | Số | 349 kg/km | |||
| 0029619 | 23G1+(2X1) | Số | 461 kg/km | |||
| 0029620 | 25G1,0 | Số | 407 kg/km | |||
| 0029621 | 34G1,0 | Số | 600 kg/km | |||
| 0029622 | 41G1,0 | Số | 753 kg/km | |||
| 0029624 | 4G1,5 | Số | 114 kg/km | |||
| 0029625 | 5G1,5 | Số | 141 kg/km | |||
| 0029627 | 7G1,5 | Số | 187 kg/km | |||
| 0029629 | 12G1,5 | Số | 294 kg/km | |||
| 0029630 | 18G1,5 | Số | 450 kg/km | |||
| 0029631 | 25G1,5 | Số | 661 kg/km | |||
| 0029632 | 3G2,5 | Số | 136 kg/km | |||
| 0029641 | 4G6 | Số | 330 kg/km |