Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp robot
Copper index 83.000  kg/km
Copper index (lb) 557.700  lb
Trọng lượng 220 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 48 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 57.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0891-1
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 13.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 25X0,34
Quấn qua bó dây Màng PTFE
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài than antraxit
Loại mắc cạn Xâu sợi thành bó dây
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Số lõi 25
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7016
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 131.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 52.4  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xoắn
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 131.0  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 360 °/m và min. -40 °C tối đa 10000000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 10324 theo UL 758 (e-file number: E213974)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® ROBOT F1
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Xác định lõi Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Copper index calc export Trọng lượng
0029590 7X0,25 Màu sắc 62 kg/km
0029591 12X0,25 Màu sắc 122 kg/km
0029592 18X0,25 Màu sắc 156 kg/km
0029593 25X0,25 Màu sắc 205 kg/km
0029594 2X0,34 Màu sắc 38 kg/km
0029595 3X0,34 Màu sắc 38 kg/km
0029596 4X0,34 Màu sắc 48 kg/km
0029599 12X0,34 Màu sắc 130 kg/km
0029600 18X0,34 Màu sắc 170 kg/km
0029601 25X0,34 Màu sắc 220 kg/km
0029608 18G0,5 Số 202 kg/km
0029609 25G0,5 Số 284 kg/km
0029610 2X1,0 Số 60 kg/km
0029611 3G1,0 Số 71 kg/km
0029612 4G1,0 Số 87 kg/km
0029614 7G1,0 Số 141 kg/km
0029615 12G1,0 Số 237 kg/km
0029616 14G1 Số 257 kg/km
0029617 16G1+(2X1) Số 346 kg/km
0029618 18G1,0 Số 349 kg/km
0029619 23G1+(2X1) Số 461 kg/km
0029620 25G1,0 Số 407 kg/km
0029621 34G1,0 Số 600 kg/km
0029622 41G1,0 Số 753 kg/km
0029624 4G1,5 Số 114 kg/km
0029625 5G1,5 Số 141 kg/km
0029627 7G1,5 Số 187 kg/km
0029629 12G1,5 Số 294 kg/km
0029630 18G1,5 Số 450 kg/km
0029631 25G1,5 Số 661 kg/km
0029632 3G2,5 Số 136 kg/km
0029641 4G6 Số 330 kg/km