Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 17.500  kg/km
Copper index (lb) 117.600  lb
Trọng lượng 43 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 79  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.755
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 58
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.25  mm²
Kích thước cáp 7X0.25
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 24 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Cáp sợi mảnh LiF LiF2Y11Y
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 5000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 3
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 29.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 17.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 29.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL FT2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 5 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 21576 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® FD P plus A
Article number Số lõi Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0028647 2 0.14 3.7 20 kg/km
0028650 3 0.14 3.9 25 kg/km
0028651 4 0.14 4.2 30 kg/km
0028652 5 0.14 4.5 34 kg/km
0028653 7 0.14 5.1 48 kg/km
0028654 10 0.14 6.1 60 kg/km
0028656 18 0.14 6.8 87 kg/km
0028657 25 0.14 8.3 120 kg/km
0028658 2 0.25 4.1 27 kg/km
0028659 3 0.25 4.3 32 kg/km
0028660 4 0.25 4.7 39 kg/km
0028661 5 0.25 5 49 kg/km
0028662 7 0.25 5.8 43 kg/km
0028663 10 0.25 7 72 kg/km
0028664 14 0.25 7.1 73 kg/km
0028665 18 0.25 8 104 kg/km
0028666 25 0.25 9.8 133 kg/km
0028667 2 0.34 4.5 33 kg/km
0028668 3 0.34 4.8 41 kg/km
0028669 4 0.34 5.4 55 kg/km
0028670 5 0.34 5.6 44 kg/km
0028671 7 0.34 6.5 55 kg/km
0028672 10 0.34 8 85 kg/km
0028673 14 0.34 8.2 94 kg/km
0028674 18 0.34 9 131 kg/km
0028675 25 0.34 11 239 kg/km
0028677 6 0.14 4.8 42 kg/km
0028678 12 0.14 5.9 67 kg/km
0028679 6 0.25 5.4 55 kg/km
0028680 12 0.25 6.7 87 kg/km