UNITRONIC® FD P plus 4X0,25



UNITRONIC® FD P plus 4X0,25
UNITRONIC® FD P plus 4X0,25
65.520₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 10.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 67.200 lb |
| Trọng lượng | 39 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 79 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.755 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 1.5 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 55 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 4.7 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.25 mm² |
| Kích thước cáp | 4X0.25 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Quấn bên ngoài lớp sàng lọc | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 24 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyolefin |
| Cáp sợi mảnh LiF | LiF2Y11Y |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 5000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 3 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 23.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 14.1 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 23.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 3 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 5 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL FT2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 5 lần đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Chứng nhận UL AWM | 21576 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® FD P plus A
| Article number | Số lõi | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028647 | 2 | 0.14 | 3.7 | 20 kg/km | ||
| 0028650 | 3 | 0.14 | 3.9 | 25 kg/km | ||
| 0028651 | 4 | 0.14 | 4.2 | 30 kg/km | ||
| 0028652 | 5 | 0.14 | 4.5 | 34 kg/km | ||
| 0028653 | 7 | 0.14 | 5.1 | 48 kg/km | ||
| 0028654 | 10 | 0.14 | 6.1 | 60 kg/km | ||
| 0028656 | 18 | 0.14 | 6.8 | 87 kg/km | ||
| 0028657 | 25 | 0.14 | 8.3 | 120 kg/km | ||
| 0028658 | 2 | 0.25 | 4.1 | 27 kg/km | ||
| 0028659 | 3 | 0.25 | 4.3 | 32 kg/km | ||
| 0028660 | 4 | 0.25 | 4.7 | 39 kg/km | ||
| 0028661 | 5 | 0.25 | 5 | 49 kg/km | ||
| 0028662 | 7 | 0.25 | 5.8 | 43 kg/km | ||
| 0028663 | 10 | 0.25 | 7 | 72 kg/km | ||
| 0028664 | 14 | 0.25 | 7.1 | 73 kg/km | ||
| 0028665 | 18 | 0.25 | 8 | 104 kg/km | ||
| 0028666 | 25 | 0.25 | 9.8 | 133 kg/km | ||
| 0028667 | 2 | 0.34 | 4.5 | 33 kg/km | ||
| 0028668 | 3 | 0.34 | 4.8 | 41 kg/km | ||
| 0028669 | 4 | 0.34 | 5.4 | 55 kg/km | ||
| 0028670 | 5 | 0.34 | 5.6 | 44 kg/km | ||
| 0028671 | 7 | 0.34 | 6.5 | 55 kg/km | ||
| 0028672 | 10 | 0.34 | 8 | 85 kg/km | ||
| 0028673 | 14 | 0.34 | 8.2 | 94 kg/km | ||
| 0028674 | 18 | 0.34 | 9 | 131 kg/km | ||
| 0028675 | 25 | 0.34 | 11 | 239 kg/km | ||
| 0028677 | 6 | 0.14 | 4.8 | 42 kg/km | ||
| 0028678 | 12 | 0.14 | 5.9 | 67 kg/km | ||
| 0028679 | 6 | 0.25 | 5.4 | 55 kg/km | ||
| 0028680 | 12 | 0.25 | 6.7 | 87 kg/km |