ÖLFLEX® ROBOT 900 P 41G1


ÖLFLEX® ROBOT 900 P 41G1
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 41G1
2.026.200₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp robot |
| Copper index | 393.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 2644.600 lb |
| Trọng lượng | 667 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 19.5 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 3 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 22.3 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 41G1 |
| Quấn qua bó dây | Màng PTFE |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Số lõi | 41 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 334.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 89.2 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xoắn |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 334.5 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Xoắn | để +/- 360 °/m và min. -40 °C tối đa 5000000 Các chu kỳ xoắn |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® ROBOT 900 P
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Xác định lõi | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028110 | 7x0,25 | Màu sắc | 6.2 | 50 kg/km | ||
| 0028116 | 25x0,25 | Màu sắc | 10.2 | 138 kg/km | ||
| 0028145 | 18G0,5 | Số | 11.2 | 170 kg/km | ||
| 0028146 | 25G0,5 | Số | 13.3 | 249 kg/km | ||
| 0028160 | 4G0,75 | Số | 6.6 | 61 kg/km | ||
| 0028164 | 14G0,75 | Số | 11.2 | 180 kg/km | ||
| 0028170 | 2X1 | Số | 6.2 | 46 kg/km | ||
| 0028171 | 3G1 | Số | 6.5 | 59 kg/km | ||
| 0028172 | 4G1 | Số | 7 | 76 kg/km | ||
| 0028174 | 7G1 | Số | 9.3 | 131 kg/km | ||
| 0028176 | 12G1 | Số | 11.5 | 202 kg/km | ||
| 0028178 | 18G1 | Số | 13.2 | 287 kg/km | ||
| 0028180 | 25G1 | Số | 16.4 | 415 kg/km | ||
| 0028181 | 3G2,5 | Số | 9.3 | 124 kg/km | ||
| 0028182 | 4G2,5 | Số | 10.1 | 157 kg/km | ||
| 0028185 | 16G1+(2X1) | Số | 16 | 362 kg/km | ||
| 0028186 | 23G1+(2X1) | Số | 17.3 | 436 kg/km | ||
| 0028187 | 3G25 | Số | 26.2 | 1120 kg/km | ||
| 0028188 | 2x0,34 | Màu sắc | 5 | 28 kg/km | ||
| 0028189 | 3G35 | Số | 28.8 | 1469 kg/km | ||
| 0028190 | 34G1 | Số | 19.9 | 572 kg/km | ||
| 0028191 | 41G1 | Số | 22.3 | 667 kg/km | ||
| 0028198 | 18G1,5 | Số | 15.8 | 406 kg/km | ||
| 0028400 | 3G16 | Số | 21.4 | 728 kg/km |