Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp robot
Copper index 195.000  kg/km
Copper index (lb) 1310.200  lb
Trọng lượng 362 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 16  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Số hiệu/kích thước dây dẫn 16G1+(2X1)
Quấn qua bó dây Màng PTFE
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 1
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Loại chống nhiễu từng cặp Được quấn bằng đấu dây đồng mạ thiếc bện
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 16
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 240.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 64.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xoắn, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 240.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 360 °/m và min. -40 °C tối đa 5000000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Xác định lõi Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0028110 7x0,25 Màu sắc 6.2 50 kg/km
0028116 25x0,25 Màu sắc 10.2 138 kg/km
0028145 18G0,5 Số 11.2 170 kg/km
0028146 25G0,5 Số 13.3 249 kg/km
0028160 4G0,75 Số 6.6 61 kg/km
0028164 14G0,75 Số 11.2 180 kg/km
0028170 2X1 Số 6.2 46 kg/km
0028171 3G1 Số 6.5 59 kg/km
0028172 4G1 Số 7 76 kg/km
0028174 7G1 Số 9.3 131 kg/km
0028176 12G1 Số 11.5 202 kg/km
0028178 18G1 Số 13.2 287 kg/km
0028180 25G1 Số 16.4 415 kg/km
0028181 3G2,5 Số 9.3 124 kg/km
0028182 4G2,5 Số 10.1 157 kg/km
0028185 16G1+(2X1) Số 16 362 kg/km
0028186 23G1+(2X1) Số 17.3 436 kg/km
0028187 3G25 Số 26.2 1120 kg/km
0028188 2x0,34 Màu sắc 5 28 kg/km
0028189 3G35 Số 28.8 1469 kg/km
0028190 34G1 Số 19.9 572 kg/km
0028191 41G1 Số 22.3 667 kg/km
0028198 18G1,5 Số 15.8 406 kg/km
0028400 3G16 Số 21.4 728 kg/km