Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 81.000  kg/km
Copper index (lb) 544.230  lb
Trọng lượng 147 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 132
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.658
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 85
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 5G1
Màu của lớp vỏ trong màu xám
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong TPE
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 18 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 72.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 38.4  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 72.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10263 theo UL 758 (e-file number: E63634), 21576 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 855 CP
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027380 3 Đúng vậy 2.5 10.7 173 kg/km
0027381 4 Đúng vậy 2.5 11.7 216 kg/km
0027382 5 Đúng vậy 2.5 12.8 255 kg/km
0027383 7 Đúng vậy 2.5 15.6 381 kg/km
0027384 12 Đúng vậy 2.5 18 541 kg/km
0027385 18 Đúng vậy 2.5 21.5 790 kg/km
0027386 25 Đúng vậy 2.5 26.5 1190 kg/km
0027605 2 Không 0.5 6.7 63 kg/km
0027606 3 Đúng vậy 0.5 7.1 71 kg/km
0027607 5 Đúng vậy 0.5 8.2 88 kg/km
0027608 6 Đúng vậy 0.5 8.7 107 kg/km
0027609 7 Đúng vậy 0.5 9.5 132 kg/km
0027610 12 Đúng vậy 0.5 10.9 172 kg/km
0027611 18 Đúng vậy 0.5 12.9 241 kg/km
0027612 20 Đúng vậy 0.5 13.5 264 kg/km
0027613 25 Đúng vậy 0.5 15.6 351 kg/km
0027615 30 Đúng vậy 0.5 15.8 381 kg/km
0027616 36 Đúng vậy 0.5 16.9 421 kg/km
0027620 2 Không 0.75 7.2 65 kg/km
0027621 3 Đúng vậy 0.75 7.6 86 kg/km
0027622 4 Đúng vậy 0.75 8.3 101 kg/km
0027623 5 Đúng vậy 0.75 8.9 126 kg/km
0027624 7 Đúng vậy 0.75 10.6 160 kg/km
0027625 12 Đúng vậy 0.75 12.1 214 kg/km
0027626 18 Đúng vậy 0.75 14.6 315 kg/km
0027628 25 Đúng vậy 0.75 17.7 451 kg/km
0027630 36 Đúng vậy 0.75 19.5 538 kg/km
0027635 2 Không 1 7.6 79 kg/km
0027636 3 Đúng vậy 1 8.1 96 kg/km
0027637 4 Đúng vậy 1 8.8 118 kg/km
0027638 5 Đúng vậy 1 9.6 147 kg/km
0027639 7 Đúng vậy 1 11.3 196 kg/km
0027640 12 Đúng vậy 1 13.2 274 kg/km
0027641 18 Đúng vậy 1 15.9 415 kg/km
0027643 25 Đúng vậy 1 19.2 577 kg/km
0027645 30 Đúng vậy 1 19.6 663 kg/km
0027646 36 Đúng vậy 1 21.2 731 kg/km
0027649 2 Không 1.5 8.3 98 kg/km
0027650 3 Đúng vậy 1.5 8.9 122 kg/km
0027651 5 Đúng vậy 1.5 10.8 198 kg/km
0027652 7 Đúng vậy 1.5 12.5 254 kg/km
0027653 12 Đúng vậy 1.5 14.9 355 kg/km
0027654 18 Đúng vậy 1.5 17.4 501 kg/km
0027656 25 Đúng vậy 1.5 21.4 730 kg/km
0027659 36 Đúng vậy 1.5 23.4 960 kg/km
0027661 4 Đúng vậy 1.5 9.8 156 kg/km