ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,75

ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,75
ÖLFLEX® FD 855 CP 2X0,75
245.100₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Extended-Line |
| Copper index | 40.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 268.760 lb |
| Trọng lượng | 65 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 122 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 26 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.682 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3 |
| Điện áp định mức | 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 3 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 79 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.2 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Kích thước cáp | 2X0.75 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu xám |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | TPE |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 19 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 50 |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -40 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -40 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 10000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -50 |
| Chịu được tác động của ozone theo | Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 54.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống ozone |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống thủy phân |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 28.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Chống dầu |
|
| Khả năng chống bùn theo | IEC 61892-4 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 54.0 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 100 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 10263 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® FD 855 CP
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027380 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.7 | 173 kg/km | ||
| 0027381 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.7 | 216 kg/km | ||
| 0027382 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.8 | 255 kg/km | ||
| 0027383 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.6 | 381 kg/km | ||
| 0027384 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 18 | 541 kg/km | ||
| 0027385 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 21.5 | 790 kg/km | ||
| 0027386 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 26.5 | 1190 kg/km | ||
| 0027605 | 2 | Không | 0.5 | 6.7 | 63 kg/km | ||
| 0027606 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 7.1 | 71 kg/km | ||
| 0027607 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 8.2 | 88 kg/km | ||
| 0027608 | 6 | Đúng vậy | 0.5 | 8.7 | 107 kg/km | ||
| 0027609 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9.5 | 132 kg/km | ||
| 0027610 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.9 | 172 kg/km | ||
| 0027611 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 12.9 | 241 kg/km | ||
| 0027612 | 20 | Đúng vậy | 0.5 | 13.5 | 264 kg/km | ||
| 0027613 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.6 | 351 kg/km | ||
| 0027615 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 15.8 | 381 kg/km | ||
| 0027616 | 36 | Đúng vậy | 0.5 | 16.9 | 421 kg/km | ||
| 0027620 | 2 | Không | 0.75 | 7.2 | 65 kg/km | ||
| 0027621 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.6 | 86 kg/km | ||
| 0027622 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8.3 | 101 kg/km | ||
| 0027623 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.9 | 126 kg/km | ||
| 0027624 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 10.6 | 160 kg/km | ||
| 0027625 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12.1 | 214 kg/km | ||
| 0027626 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.6 | 315 kg/km | ||
| 0027628 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 17.7 | 451 kg/km | ||
| 0027630 | 36 | Đúng vậy | 0.75 | 19.5 | 538 kg/km | ||
| 0027635 | 2 | Không | 1 | 7.6 | 79 kg/km | ||
| 0027636 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 96 kg/km | ||
| 0027637 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 118 kg/km | ||
| 0027638 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.6 | 147 kg/km | ||
| 0027639 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.3 | 196 kg/km | ||
| 0027640 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.2 | 274 kg/km | ||
| 0027641 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.9 | 415 kg/km | ||
| 0027643 | 25 | Đúng vậy | 1 | 19.2 | 577 kg/km | ||
| 0027645 | 30 | Đúng vậy | 1 | 19.6 | 663 kg/km | ||
| 0027646 | 36 | Đúng vậy | 1 | 21.2 | 731 kg/km | ||
| 0027649 | 2 | Không | 1.5 | 8.3 | 98 kg/km | ||
| 0027650 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 122 kg/km | ||
| 0027651 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 198 kg/km | ||
| 0027652 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.5 | 254 kg/km | ||
| 0027653 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14.9 | 355 kg/km | ||
| 0027654 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.4 | 501 kg/km | ||
| 0027656 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.4 | 730 kg/km | ||
| 0027659 | 36 | Đúng vậy | 1.5 | 23.4 | 960 kg/km | ||
| 0027661 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.8 | 156 kg/km |