Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 614.000  kg/km
Copper index (lb) 4125.500  lb
Trọng lượng 960 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.635
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 86
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 22.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 41G1.5
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Số lõi 41
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 112.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống ozone

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 67.2  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Chống dầu

Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 112.0  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 5 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 10263 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Được UL chứng nhận

Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® FD 855 P
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027370 3 Đúng vậy 2.5 8.9 118 kg/km
0027371 4 Đúng vậy 2.5 9.9 157 kg/km
0027372 5 Đúng vậy 2.5 11 188 kg/km
0027373 7 Đúng vậy 2.5 13.4 265 kg/km
0027374 12 Đúng vậy 2.5 15.8 414 kg/km
0027375 18 Đúng vậy 2.5 18.9 720 kg/km
0027376 25 Đúng vậy 2.5 23.5 890 kg/km
0027530 2 Không 0.5 5.1 31 kg/km
0027531 3 Đúng vậy 0.5 5.5 40 kg/km
0027532 5 Đúng vậy 0.5 6.6 55 kg/km
0027533 6 Đúng vậy 0.5 7.1 65 kg/km
0027534 7 Đúng vậy 0.5 7.7 76 kg/km
0027535 12 Đúng vậy 0.5 9.1 110 kg/km
0027536 18 Đúng vậy 0.5 10.9 158 kg/km
0027537 20 Đúng vậy 0.5 11.5 184 kg/km
0027538 25 Đúng vậy 0.5 13.4 240 kg/km
0027540 30 Đúng vậy 0.5 13.6 261 kg/km
0027541 36 Đúng vậy 0.5 14.7 306 kg/km
0027545 2 Không 0.75 5.6 39 kg/km
0027546 3 Đúng vậy 0.75 6 47 kg/km
0027547 4 Đúng vậy 0.75 6.7 59 kg/km
0027548 5 Đúng vậy 0.75 7.3 73 kg/km
0027549 7 Đúng vậy 0.75 8.8 103 kg/km
0027550 12 Đúng vậy 0.75 10.3 148 kg/km
0027551 18 Đúng vậy 0.75 12.4 221 kg/km
0027552 20 Đúng vậy 0.75 13.3 254 kg/km
0027553 25 Đúng vậy 0.75 15.5 330 kg/km
0027555 36 Đúng vậy 0.75 16.9 412 kg/km
0027560 2 Không 1 6 46 kg/km
0027561 3 Đúng vậy 1 6.5 61 kg/km
0027562 4 Đúng vậy 1 7.2 76 kg/km
0027563 5 Đúng vậy 1 7.8 93 kg/km
0027564 7 Đúng vậy 1 9.5 122 kg/km
0027565 12 Đúng vậy 1 11.2 196 kg/km
0027566 18 Đúng vậy 1 13.7 294 kg/km
0027567 20 Đúng vậy 1 14.4 321 kg/km
0027568 25 Đúng vậy 1 16.8 418 kg/km
0027570 30 Đúng vậy 1 17 463 kg/km
0027571 36 Đúng vậy 1 18.6 560 kg/km
0027575 2 Không 1.5 6.7 62 kg/km
0027576 3 Đúng vậy 1.5 7.3 83 kg/km
0027577 5 Đúng vậy 1.5 9 128 kg/km
0027578 7 Đúng vậy 1.5 10.7 177 kg/km
0027579 12 Đúng vậy 1.5 12.7 275 kg/km
0027580 18 Đúng vậy 1.5 15.2 405 kg/km
0027582 25 Đúng vậy 1.5 18.8 565 kg/km
0027584 30 Đúng vậy 1.5 18.8 621 kg/km
0027585 36 Đúng vậy 1.5 20.6 740 kg/km
0027586 4 Đúng vậy 1.5 8 102 kg/km
0027587 41 Đúng vậy 1.5 22.4 960 kg/km