Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 144.000  kg/km
Copper index (lb) 967.530  lb
Trọng lượng 261 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 39  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.682
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp định mức 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo cRU AWM
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 76
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 13.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 30G0.5
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Số lõi 30
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -40
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 68.0  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống ozone Đúng vậy
Chống tia UV Đúng vậy
Chống thủy phân Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 40.8  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM
Chống dầu Đúng vậy
Khả năng chống bùn theo IEC 61892-4
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 68.0  mm
Chống chịu thời tiết Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 5 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, CSA FT2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc), EN 50618, EN 50620
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 5 lần đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Chứng nhận UL AWM 10263 theo UL 758 (e-file number: E63634), 21576 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Chứng nhận cUR AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A theo CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FD 855 P
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027370 3 Đúng vậy 2.5 8.9 118 kg/km
0027371 4 Đúng vậy 2.5 9.9 157 kg/km
0027372 5 Đúng vậy 2.5 11 188 kg/km
0027373 7 Đúng vậy 2.5 13.4 265 kg/km
0027374 12 Đúng vậy 2.5 15.8 414 kg/km
0027375 18 Đúng vậy 2.5 18.9 720 kg/km
0027376 25 Đúng vậy 2.5 23.5 890 kg/km
0027530 2 Không 0.5 5.1 31 kg/km
0027531 3 Đúng vậy 0.5 5.5 40 kg/km
0027532 5 Đúng vậy 0.5 6.6 55 kg/km
0027533 6 Đúng vậy 0.5 7.1 65 kg/km
0027534 7 Đúng vậy 0.5 7.7 76 kg/km
0027535 12 Đúng vậy 0.5 9.1 110 kg/km
0027536 18 Đúng vậy 0.5 10.9 158 kg/km
0027537 20 Đúng vậy 0.5 11.5 184 kg/km
0027538 25 Đúng vậy 0.5 13.4 240 kg/km
0027540 30 Đúng vậy 0.5 13.6 261 kg/km
0027541 36 Đúng vậy 0.5 14.7 306 kg/km
0027545 2 Không 0.75 5.6 39 kg/km
0027546 3 Đúng vậy 0.75 6 47 kg/km
0027547 4 Đúng vậy 0.75 6.7 59 kg/km
0027548 5 Đúng vậy 0.75 7.3 73 kg/km
0027549 7 Đúng vậy 0.75 8.8 103 kg/km
0027550 12 Đúng vậy 0.75 10.3 148 kg/km
0027551 18 Đúng vậy 0.75 12.4 221 kg/km
0027552 20 Đúng vậy 0.75 13.3 254 kg/km
0027553 25 Đúng vậy 0.75 15.5 330 kg/km
0027555 36 Đúng vậy 0.75 16.9 412 kg/km
0027560 2 Không 1 6 46 kg/km
0027561 3 Đúng vậy 1 6.5 61 kg/km
0027562 4 Đúng vậy 1 7.2 76 kg/km
0027563 5 Đúng vậy 1 7.8 93 kg/km
0027564 7 Đúng vậy 1 9.5 122 kg/km
0027565 12 Đúng vậy 1 11.2 196 kg/km
0027566 18 Đúng vậy 1 13.7 294 kg/km
0027567 20 Đúng vậy 1 14.4 321 kg/km
0027568 25 Đúng vậy 1 16.8 418 kg/km
0027570 30 Đúng vậy 1 17 463 kg/km
0027571 36 Đúng vậy 1 18.6 560 kg/km
0027575 2 Không 1.5 6.7 62 kg/km
0027576 3 Đúng vậy 1.5 7.3 83 kg/km
0027577 5 Đúng vậy 1.5 9 128 kg/km
0027578 7 Đúng vậy 1.5 10.7 177 kg/km
0027579 12 Đúng vậy 1.5 12.7 275 kg/km
0027580 18 Đúng vậy 1.5 15.2 405 kg/km
0027582 25 Đúng vậy 1.5 18.8 565 kg/km
0027584 30 Đúng vậy 1.5 18.8 621 kg/km
0027585 36 Đúng vậy 1.5 20.6 740 kg/km
0027586 4 Đúng vậy 1.5 8 102 kg/km
0027587 41 Đúng vậy 1.5 22.4 960 kg/km