Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 67.400  kg/km
Copper index (lb) 452.860  lb
Trọng lượng 155 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Cần được xác nhận dựa trên hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận trước khi đặt hàng.
Đặc tính điện
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 169
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 57  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.729
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 109
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 9.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Kích thước cáp 10X0.34
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn DIN 47100
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Quấn bên ngoài lớp sàng lọc Lớp bọc bằng vải không dệt
Số lõi 10
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Cáp sợi mảnh LiF LiFYCY
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Số chu kỳ uốn tối đa 3000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 68.3  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 36.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 68.3  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® FD CY
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0027411 3 0.14 4.5 37 kg/km
0027412 4 0.14 4.8 42 kg/km
0027413 5 0.14 5.1 47 kg/km
0027414 7 0.14 5.7 70 kg/km
0027416 10 0.14 6.7 63 kg/km
0027418 14 0.14 6.8 106 kg/km
0027420 18 0.14 7.4 105 kg/km
0027422 25 0.14 8.9 163 kg/km
0027425 2 0.25 4.9 39 kg/km
0027426 3 0.25 5.1 46 kg/km
0027427 4 0.25 5.5 53 kg/km
0027428 5 0.25 5.9 71 kg/km
0027429 7 0.25 6.7 75 kg/km
0027431 10 0.25 8.2 107 kg/km
0027434 14 0.25 8.3 120 kg/km
0027436 18 0.25 9.1 152 kg/km
0027438 25 0.25 11 212 kg/km
0027440 2 0.34 5.3 47 kg/km
0027441 3 0.34 5.6 55 kg/km
0027442 4 0.34 6 81 kg/km
0027443 5 0.34 6.5 80 kg/km
0027444 7 0.34 7.4 104 kg/km
0027446 10 0.34 9.1 155 kg/km
0027448 14 0.34 9.2 132 kg/km
0027450 18 0.34 10.3 210 kg/km
0027452 25 0.34 12.5 327 kg/km