UNITRONIC® FD CY 4x0,34

UNITRONIC® FD CY 4x0,34
UNITRONIC® FD CY 4x0,34
69.220₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 35.700 kg/km |
| Copper index (lb) | 239.860 lb |
| Trọng lượng | 81 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 175 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 57 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 113 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.34 mm² |
| Kích thước cáp | 4X0.34 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Quấn bên ngoài lớp sàng lọc | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Cáp sợi mảnh LiF | LiFYCY |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 3000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 45.0 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 24.0 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 45.0 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® FD CY
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027411 | 3 | 0.14 | 4.5 | 37 kg/km | ||
| 0027412 | 4 | 0.14 | 4.8 | 42 kg/km | ||
| 0027413 | 5 | 0.14 | 5.1 | 47 kg/km | ||
| 0027414 | 7 | 0.14 | 5.7 | 70 kg/km | ||
| 0027416 | 10 | 0.14 | 6.7 | 63 kg/km | ||
| 0027418 | 14 | 0.14 | 6.8 | 106 kg/km | ||
| 0027420 | 18 | 0.14 | 7.4 | 105 kg/km | ||
| 0027422 | 25 | 0.14 | 8.9 | 163 kg/km | ||
| 0027425 | 2 | 0.25 | 4.9 | 39 kg/km | ||
| 0027426 | 3 | 0.25 | 5.1 | 46 kg/km | ||
| 0027427 | 4 | 0.25 | 5.5 | 53 kg/km | ||
| 0027428 | 5 | 0.25 | 5.9 | 71 kg/km | ||
| 0027429 | 7 | 0.25 | 6.7 | 75 kg/km | ||
| 0027431 | 10 | 0.25 | 8.2 | 107 kg/km | ||
| 0027434 | 14 | 0.25 | 8.3 | 120 kg/km | ||
| 0027436 | 18 | 0.25 | 9.1 | 152 kg/km | ||
| 0027438 | 25 | 0.25 | 11 | 212 kg/km | ||
| 0027440 | 2 | 0.34 | 5.3 | 47 kg/km | ||
| 0027441 | 3 | 0.34 | 5.6 | 55 kg/km | ||
| 0027442 | 4 | 0.34 | 6 | 81 kg/km | ||
| 0027443 | 5 | 0.34 | 6.5 | 80 kg/km | ||
| 0027444 | 7 | 0.34 | 7.4 | 104 kg/km | ||
| 0027446 | 10 | 0.34 | 9.1 | 155 kg/km | ||
| 0027448 | 14 | 0.34 | 9.2 | 132 kg/km | ||
| 0027450 | 18 | 0.34 | 10.3 | 210 kg/km | ||
| 0027452 | 25 | 0.34 | 12.5 | 327 kg/km |