Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Core-Line
Copper index 112.000  kg/km
Copper index (lb) 752.500  lb
Trọng lượng 201 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 225
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.635
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 4
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 145
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 10.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 5G1.5
Màu của lớp vỏ trong màu xám
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong PVC
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334, VDE 0293-1
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn Đúng vậy
Gia tốc tối đa 20
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp Đúng vậy
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu 0
Số chu kỳ uốn tối đa 7000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 81.8  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 43.6  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp, Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 81.8  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 20
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0026200 2 Không 0.5 6.9 83 kg/km
0026201 3 Đúng vậy 0.5 7.3 96 kg/km
0026202 4 Đúng vậy 0.5 7.9 101 kg/km
0026203 5 Đúng vậy 0.5 8.4 117 kg/km
0026204 7 Đúng vậy 0.5 9.8 161 kg/km
0026205 12 Đúng vậy 0.5 11.3 224 kg/km
0026206 18 Đúng vậy 0.5 13.4 310 kg/km
0026207 25 Đúng vậy 0.5 15.9 394 kg/km
0026208 30 Đúng vậy 0.5 16.5 432 kg/km
0026219 2 Không 0.75 7.3 106 kg/km
0026220 3 Đúng vậy 0.75 7.8 98 kg/km
0026221 4 Đúng vậy 0.75 8.4 118 kg/km
0026222 5 Đúng vậy 0.75 9 141 kg/km
0026223 7 Đúng vậy 0.75 10.7 201 kg/km
0026224 12 Đúng vậy 0.75 12.4 267 kg/km
0026226 18 Đúng vậy 0.75 14.9 368 kg/km
0026227 25 Đúng vậy 0.75 17.4 527 kg/km
0026229 30 Đúng vậy 0.75 18 549 kg/km
0026230 2 Không 1 7.7 108 kg/km
0026231 3 Đúng vậy 1 8.2 115 kg/km
0026232 4 Đúng vậy 1 8.9 132 kg/km
0026233 5 Đúng vậy 1 9.8 171 kg/km
0026234 7 Đúng vậy 1 11.4 226 kg/km
0026235 12 Đúng vậy 1 13.4 324 kg/km
0026238 18 Đúng vậy 1 16.1 454 kg/km
0026239 25 Đúng vậy 1 18.8 755 kg/km
0026240 26 Đúng vậy 1 18.8 768 kg/km
0026241 34 Đúng vậy 1 21.5 811 kg/km
0026242 41 Đúng vậy 1 23.2 970 kg/km
0026243 50 Đúng vậy 1 25.3 1308 kg/km
0026249 2 Không 1.5 8.4 118 kg/km
0026250 3 Đúng vậy 1.5 9 142 kg/km
0026251 4 Đúng vậy 1.5 9.9 171 kg/km
0026252 5 Đúng vậy 1.5 10.9 201 kg/km
0026253 7 Đúng vậy 1.5 12.7 287 kg/km
0026254 12 Đúng vậy 1.5 15.1 424 kg/km
0026255 16 Đúng vậy 1.5 16.8 503 kg/km
0026256 18 Đúng vậy 1.5 17.8 621 kg/km
0026257 25 Đúng vậy 1.5 21.2 833 kg/km
0026259 34 Đúng vậy 1.5 23.9 1281 kg/km
0026270 3 Đúng vậy 2.5 10.8 211 kg/km
0026271 4 Đúng vậy 2.5 11.8 247 kg/km
0026272 5 Đúng vậy 2.5 13.2 307 kg/km
0026273 7 Đúng vậy 2.5 15.8 456 kg/km
0026281 4 Đúng vậy 4 13.7 352 kg/km
0026282 5 Đúng vậy 4 15.3 451 kg/km
0026283 4 Đúng vậy 6 16.1 506 kg/km
0026285 4 Đúng vậy 10 20.4 800 kg/km
0026287 4 Đúng vậy 16 23.2 1131 kg/km