ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5



ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
111.240₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 33.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 221.720 lb |
| Trọng lượng | 83 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 175 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.712 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 4 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 113 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X0.5 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu xám |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | PVC |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | 0 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 51.8 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 27.6 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 51.8 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 70 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026200 | 2 | Không | 0.5 | 6.9 | 83 kg/km | ||
| 0026201 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 7.3 | 96 kg/km | ||
| 0026202 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 7.9 | 101 kg/km | ||
| 0026203 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 8.4 | 117 kg/km | ||
| 0026204 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9.8 | 161 kg/km | ||
| 0026205 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 11.3 | 224 kg/km | ||
| 0026206 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 13.4 | 310 kg/km | ||
| 0026207 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.9 | 394 kg/km | ||
| 0026208 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 16.5 | 432 kg/km | ||
| 0026219 | 2 | Không | 0.75 | 7.3 | 106 kg/km | ||
| 0026220 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.8 | 98 kg/km | ||
| 0026221 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8.4 | 118 kg/km | ||
| 0026222 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 9 | 141 kg/km | ||
| 0026223 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 10.7 | 201 kg/km | ||
| 0026224 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12.4 | 267 kg/km | ||
| 0026226 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.9 | 368 kg/km | ||
| 0026227 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 17.4 | 527 kg/km | ||
| 0026229 | 30 | Đúng vậy | 0.75 | 18 | 549 kg/km | ||
| 0026230 | 2 | Không | 1 | 7.7 | 108 kg/km | ||
| 0026231 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.2 | 115 kg/km | ||
| 0026232 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.9 | 132 kg/km | ||
| 0026233 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.8 | 171 kg/km | ||
| 0026234 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.4 | 226 kg/km | ||
| 0026235 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.4 | 324 kg/km | ||
| 0026238 | 18 | Đúng vậy | 1 | 16.1 | 454 kg/km | ||
| 0026239 | 25 | Đúng vậy | 1 | 18.8 | 755 kg/km | ||
| 0026240 | 26 | Đúng vậy | 1 | 18.8 | 768 kg/km | ||
| 0026241 | 34 | Đúng vậy | 1 | 21.5 | 811 kg/km | ||
| 0026242 | 41 | Đúng vậy | 1 | 23.2 | 970 kg/km | ||
| 0026243 | 50 | Đúng vậy | 1 | 25.3 | 1308 kg/km | ||
| 0026249 | 2 | Không | 1.5 | 8.4 | 118 kg/km | ||
| 0026250 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 9 | 142 kg/km | ||
| 0026251 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.9 | 171 kg/km | ||
| 0026252 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 201 kg/km | ||
| 0026253 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.7 | 287 kg/km | ||
| 0026254 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 15.1 | 424 kg/km | ||
| 0026255 | 16 | Đúng vậy | 1.5 | 16.8 | 503 kg/km | ||
| 0026256 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.8 | 621 kg/km | ||
| 0026257 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.2 | 833 kg/km | ||
| 0026259 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 23.9 | 1281 kg/km | ||
| 0026270 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.8 | 211 kg/km | ||
| 0026271 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.8 | 247 kg/km | ||
| 0026272 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 13.2 | 307 kg/km | ||
| 0026273 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.8 | 456 kg/km | ||
| 0026281 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.7 | 352 kg/km | ||
| 0026282 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.3 | 451 kg/km | ||
| 0026283 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.1 | 506 kg/km | ||
| 0026285 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.4 | 800 kg/km | ||
| 0026287 | 4 | Đúng vậy | 16 | 23.2 | 1131 kg/km |