Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Core-Line
Copper index 768.000  kg/km
Copper index (lb) 5160.200  lb
Trọng lượng 1148 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.567
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 176
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 23.1  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Kích thước cáp 5G16
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7001
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 20
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 0
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu 0
Số chu kỳ uốn tối đa 7000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 173.3  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 92.4  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 173.3  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 20
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 70
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0026100 2 Không 0.5 5.3 33 kg/km
0026101 3 Đúng vậy 0.5 5.7 48 kg/km
0026102 4 Đúng vậy 0.5 6.3 58 kg/km
0026103 5 Đúng vậy 0.5 6.8 67 kg/km
0026104 7 Đúng vậy 0.5 8 88 kg/km
0026105 12 Đúng vậy 0.5 9.5 136 kg/km
0026106 18 Đúng vậy 0.5 11.4 195 kg/km
0026107 25 Đúng vậy 0.5 13.7 322 kg/km
0026108 30 Đúng vậy 0.5 14.3 334 kg/km
0026109 34 Đúng vậy 0.5 15.6 374 kg/km
0026110 50 Đúng vậy 0.5 18.5 560 kg/km
0026119 2 Không 0.75 5.7 49 kg/km
0026120 3 Đúng vậy 0.75 6.2 56 kg/km
0026121 4 Đúng vậy 0.75 6.8 73 kg/km
0026122 5 Đúng vậy 0.75 7.4 86 kg/km
0026123 7 Đúng vậy 0.75 8.9 117 kg/km
0026124 12 Đúng vậy 0.75 10.6 182 kg/km
0026125 16 Đúng vậy 0.75 12 234 kg/km
0026126 18 Đúng vậy 0.75 12.7 272 kg/km
0026127 25 Đúng vậy 0.75 15.2 399 kg/km
0026130 2 Không 1 6.1 58 kg/km
0026131 3 Đúng vậy 1 6.6 71 kg/km
0026132 4 Đúng vậy 1 7.3 88 kg/km
0026133 5 Đúng vậy 1 8 104 kg/km
0026134 7 Đúng vậy 1 9.6 142 kg/km
0026135 12 Đúng vậy 1 11.4 219 kg/km
0026136 14 Đúng vậy 1 12.3 268 kg/km
0026137 16 Đúng vậy 1 13 294 kg/km
0026138 18 Đúng vậy 1 13.9 324 kg/km
0026139 25 Đúng vậy 1 16.4 445 kg/km
0026140 26 Đúng vậy 1 16.4 482 kg/km
0026141 34 Đúng vậy 1 18.9 632 kg/km
0026142 41 Đúng vậy 1 20.6 703 kg/km
0026143 50 Đúng vậy 1 22.3 902 kg/km
0026144 65 Đúng vậy 1 25.4 1178 kg/km
0026149 2 Không 1.5 6.8 71 kg/km
0026150 3 Đúng vậy 1.5 7.4 90 kg/km
0026151 4 Đúng vậy 1.5 8.1 114 kg/km
0026152 5 Đúng vậy 1.5 9.1 139 kg/km
0026153 7 Đúng vậy 1.5 10.9 189 kg/km
0026154 12 Đúng vậy 1.5 12.9 295 kg/km
0026156 18 Đúng vậy 1.5 15.6 470 kg/km
0026157 25 Đúng vậy 1.5 18.6 644 kg/km
0026158 26 Đúng vậy 1.5 18.6 615 kg/km
0026159 34 Đúng vậy 1.5 21.1 828 kg/km
0026160 41 Đúng vậy 1.5 23 1021 kg/km
0026161 42 Đúng vậy 1.5 23 1102 kg/km
0026162 50 Đúng vậy 1.5 25 1167 kg/km
0026170 3 Đúng vậy 2.5 9 145 kg/km
0026171 4 Đúng vậy 2.5 10 171 kg/km
0026172 5 Đúng vậy 2.5 11.2 218 kg/km
0026173 7 Đúng vậy 2.5 13.6 303 kg/km
0026174 12 Đúng vậy 2.5 16 474 kg/km
0026175 14 Đúng vậy 2.5 17.2 541 kg/km
0026180 3 Đúng vậy 4 10.6 207 kg/km
0026181 4 Đúng vậy 4 11.7 266 kg/km
0026182 5 Đúng vậy 4 13.1 332 kg/km
0026183 4 Đúng vậy 6 13.9 367 kg/km
0026184 5 Đúng vậy 6 15.5 658 kg/km
0026185 4 Đúng vậy 10 17.6 609 kg/km
0026186 5 Đúng vậy 10 19.6 785 kg/km
0026187 4 Đúng vậy 16 20.6 894 kg/km
0026188 5 Đúng vậy 16 23.1 1148 kg/km