ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1,5

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1,5
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 25G1,5
737.137₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 360.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2418.840 lb |
| Trọng lượng | 644 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.635 |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 138 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 18.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 25G1.5 |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Số lõi | 25 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7001 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 0 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | 0 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 139.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 74.4 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 0 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 139.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 70 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026100 | 2 | Không | 0.5 | 5.3 | 33 kg/km | ||
| 0026101 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.7 | 48 kg/km | ||
| 0026102 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.3 | 58 kg/km | ||
| 0026103 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.8 | 67 kg/km | ||
| 0026104 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 8 | 88 kg/km | ||
| 0026105 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 9.5 | 136 kg/km | ||
| 0026106 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 11.4 | 195 kg/km | ||
| 0026107 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 13.7 | 322 kg/km | ||
| 0026108 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 14.3 | 334 kg/km | ||
| 0026109 | 34 | Đúng vậy | 0.5 | 15.6 | 374 kg/km | ||
| 0026110 | 50 | Đúng vậy | 0.5 | 18.5 | 560 kg/km | ||
| 0026119 | 2 | Không | 0.75 | 5.7 | 49 kg/km | ||
| 0026120 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.2 | 56 kg/km | ||
| 0026121 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.8 | 73 kg/km | ||
| 0026122 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.4 | 86 kg/km | ||
| 0026123 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 8.9 | 117 kg/km | ||
| 0026124 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 10.6 | 182 kg/km | ||
| 0026125 | 16 | Đúng vậy | 0.75 | 12 | 234 kg/km | ||
| 0026126 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 12.7 | 272 kg/km | ||
| 0026127 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 15.2 | 399 kg/km | ||
| 0026130 | 2 | Không | 1 | 6.1 | 58 kg/km | ||
| 0026131 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.6 | 71 kg/km | ||
| 0026132 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.3 | 88 kg/km | ||
| 0026133 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8 | 104 kg/km | ||
| 0026134 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.6 | 142 kg/km | ||
| 0026135 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.4 | 219 kg/km | ||
| 0026136 | 14 | Đúng vậy | 1 | 12.3 | 268 kg/km | ||
| 0026137 | 16 | Đúng vậy | 1 | 13 | 294 kg/km | ||
| 0026138 | 18 | Đúng vậy | 1 | 13.9 | 324 kg/km | ||
| 0026139 | 25 | Đúng vậy | 1 | 16.4 | 445 kg/km | ||
| 0026140 | 26 | Đúng vậy | 1 | 16.4 | 482 kg/km | ||
| 0026141 | 34 | Đúng vậy | 1 | 18.9 | 632 kg/km | ||
| 0026142 | 41 | Đúng vậy | 1 | 20.6 | 703 kg/km | ||
| 0026143 | 50 | Đúng vậy | 1 | 22.3 | 902 kg/km | ||
| 0026144 | 65 | Đúng vậy | 1 | 25.4 | 1178 kg/km | ||
| 0026149 | 2 | Không | 1.5 | 6.8 | 71 kg/km | ||
| 0026150 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.4 | 90 kg/km | ||
| 0026151 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 114 kg/km | ||
| 0026152 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.1 | 139 kg/km | ||
| 0026153 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 10.9 | 189 kg/km | ||
| 0026154 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 12.9 | 295 kg/km | ||
| 0026156 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 15.6 | 470 kg/km | ||
| 0026157 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 18.6 | 644 kg/km | ||
| 0026158 | 26 | Đúng vậy | 1.5 | 18.6 | 615 kg/km | ||
| 0026159 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 21.1 | 828 kg/km | ||
| 0026160 | 41 | Đúng vậy | 1.5 | 23 | 1021 kg/km | ||
| 0026161 | 42 | Đúng vậy | 1.5 | 23 | 1102 kg/km | ||
| 0026162 | 50 | Đúng vậy | 1.5 | 25 | 1167 kg/km | ||
| 0026170 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 145 kg/km | ||
| 0026171 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10 | 171 kg/km | ||
| 0026172 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11.2 | 218 kg/km | ||
| 0026173 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.6 | 303 kg/km | ||
| 0026174 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 16 | 474 kg/km | ||
| 0026175 | 14 | Đúng vậy | 2.5 | 17.2 | 541 kg/km | ||
| 0026180 | 3 | Đúng vậy | 4 | 10.6 | 207 kg/km | ||
| 0026181 | 4 | Đúng vậy | 4 | 11.7 | 266 kg/km | ||
| 0026182 | 5 | Đúng vậy | 4 | 13.1 | 332 kg/km | ||
| 0026183 | 4 | Đúng vậy | 6 | 13.9 | 367 kg/km | ||
| 0026184 | 5 | Đúng vậy | 6 | 15.5 | 658 kg/km | ||
| 0026185 | 4 | Đúng vậy | 10 | 17.6 | 609 kg/km | ||
| 0026186 | 5 | Đúng vậy | 10 | 19.6 | 785 kg/km | ||
| 0026187 | 4 | Đúng vậy | 16 | 20.6 | 894 kg/km | ||
| 0026188 | 5 | Đúng vậy | 16 | 23.1 | 1148 kg/km |