ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Xác định lõi: Màusắc; -20°C - 90°C; Linh hoạt



ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5
Cáp nguồn và cáp điều khiển; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Xác định lõi: Màusắc; -20°C - 90°C; Linh hoạt
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5
68.880₫
/

ÖLFLEX® HEAT 105 MC 2X1,5
68.880₫
/
Còn hàng (1124)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Possible to operate at higher peak temperature (almost 30% more) compared to conventional PVC cables
Đơn đăng ký
For connection of motors, transformers, reels, plants, machines, appliances, switch cabinets and other installations with a higher operating or ambient temperature, For indoor and outdoor use
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 29.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.872 lb |
| Trọng lượng | 78 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.729 |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 88 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 2X1.5 |
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-308 |
| Số lõi | 2 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | 5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -20 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 30.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | 5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 112.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 15 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -20 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài) |
| Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn | 105 |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 105 MC
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026001 | 2 | Không | 0.75 | 6.2 | 53 kg/km | ||
| 0026002 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6.5 | 62 kg/km | ||
| 0026005 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9.7 | 113 kg/km | ||
| 0026006 | 2 | Không | 1 | 6.5 | 61 kg/km | ||
| 0026007 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 74 kg/km | ||
| 0026010 | 7 | Đúng vậy | 1 | 10.2 | 130 kg/km | ||
| 0026011 | 2 | Không | 1.5 | 7.5 | 78 kg/km | ||
| 0026012 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.1 | 98 kg/km | ||
| 0026015 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.3 | 180 kg/km | ||
| 00260033 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 7.1 | 76 kg/km | ||
| 00260043 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8 | 95 kg/km | ||
| 00260083 | 4 | Đúng vậy | 1 | 7.7 | 89 kg/km | ||
| 00260093 | 5 | Đúng vậy | 1 | 8.4 | 110 kg/km | ||
| 00260133 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 122 kg/km | ||
| 00260143 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10 | 144 kg/km |