Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 36.000  kg/km
Copper index (lb) 241.910  lb
Trọng lượng 95 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.763
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 99
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 5G0.75
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-308
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu 5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -20
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 32.0  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển 5 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Không
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 120.0  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -20 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Nhiệt độ tối đa trong ngắn hạn 105
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 90
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® HEAT 105 MC
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0026001 2 Không 0.75 6.2 53 kg/km
0026002 3 Đúng vậy 0.75 6.5 62 kg/km
0026005 7 Đúng vậy 0.75 9.7 113 kg/km
0026006 2 Không 1 6.5 61 kg/km
0026007 3 Đúng vậy 1 6.9 74 kg/km
0026010 7 Đúng vậy 1 10.2 130 kg/km
0026011 2 Không 1.5 7.5 78 kg/km
0026012 3 Đúng vậy 1.5 8.1 98 kg/km
0026015 7 Đúng vậy 1.5 12.3 180 kg/km
00260033 4 Đúng vậy 0.75 7.1 76 kg/km
00260043 5 Đúng vậy 0.75 8 95 kg/km
00260083 4 Đúng vậy 1 7.7 89 kg/km
00260093 5 Đúng vậy 1 8.4 110 kg/km
00260133 4 Đúng vậy 1.5 8.9 122 kg/km
00260143 5 Đúng vậy 1.5 10 144 kg/km