ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 18G1,5

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 18G1,5
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 18G1,5
1.044.437₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Extended-Line |
| Copper index | 346.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2324.800 lb |
| Trọng lượng | 509 kg/km |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng | 136 |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.3 Ω/km |
| Độ tự cảm (800 Hz), khoảng | 0.635 |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
| Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn | 3 |
| Điện áp thử nghiệm giữa các lõi | 3 |
| Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng | 88 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 17.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 18G1.5 |
| Màu của lớp vỏ trong | màu đen |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong | TPE |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 18 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyurethane |
| Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | TPE |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Không halogen theo | VDE 0472-815 |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn |
|
| Gia tốc tối đa | 50 |
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -50 |
| Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp |
|
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -50 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 10000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -60 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 130.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chịu được hóa chất |
|
| Chống tia UV |
|
| Chống thủy phân |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 69.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Khả năng chống bùn theo | NEK TS 606:2016 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 130.5 mm |
| Chống chịu thời tiết |
|
| Khả năng chịu nước mặn theo | UL 1309 |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -60 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Chịu nước mặn |
|
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-10-2 |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc) |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 100 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 80 |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 80 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận bởi DNV |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Số chứng chỉ DNV | TAE000031E |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
| Article number | Số lõi | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023300 | 2 | Không | 0.5 | 6.7 | 60 kg/km | ||
| 0023301 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 7.1 | 70 kg/km | ||
| 0023302 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 7.6 | 84 kg/km | ||
| 0023303 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 8.2 | 95 kg/km | ||
| 0023304 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 9.5 | 132 kg/km | ||
| 0023305 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.9 | 190 kg/km | ||
| 0023306 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 12.9 | 245 kg/km | ||
| 0023307 | 20 | Đúng vậy | 0.5 | 13.5 | 281 kg/km | ||
| 0023308 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 15.6 | 367 kg/km | ||
| 0023309 | 30 | Đúng vậy | 0.5 | 15.8 | 408 kg/km | ||
| 0023310 | 36 | Đúng vậy | 0.5 | 16.9 | 459 kg/km | ||
| 0023311 | 2 | Không | 0.75 | 7.2 | 68 kg/km | ||
| 0023312 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 7.6 | 82 kg/km | ||
| 0023313 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 8.3 | 96 kg/km | ||
| 0023314 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 8.9 | 113 kg/km | ||
| 0023315 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 10.6 | 145 kg/km | ||
| 0023316 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 12.1 | 215 kg/km | ||
| 0023317 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 14.6 | 318 kg/km | ||
| 0023318 | 20 | Đúng vậy | 0.75 | 15.5 | 354 kg/km | ||
| 0023319 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 17.7 | 459 kg/km | ||
| 0023320 | 30 | Đúng vậy | 0.75 | 17.7 | 480 kg/km | ||
| 0023321 | 36 | Đúng vậy | 0.75 | 19.5 | 605 kg/km | ||
| 0023322 | 2 | Không | 1 | 7.6 | 83 kg/km | ||
| 0023323 | 3 | Đúng vậy | 1 | 8.1 | 94 kg/km | ||
| 0023324 | 4 | Đúng vậy | 1 | 8.8 | 114 kg/km | ||
| 0023325 | 5 | Đúng vậy | 1 | 9.6 | 135 kg/km | ||
| 0023326 | 7 | Đúng vậy | 1 | 11.3 | 177 kg/km | ||
| 0023327 | 12 | Đúng vậy | 1 | 13.2 | 274 kg/km | ||
| 0023328 | 18 | Đúng vậy | 1 | 15.9 | 394 kg/km | ||
| 0023329 | 20 | Đúng vậy | 1 | 16.6 | 427 kg/km | ||
| 0023330 | 25 | Đúng vậy | 1 | 19.2 | 575 kg/km | ||
| 0023331 | 30 | Đúng vậy | 1 | 19.6 | 635 kg/km | ||
| 0023332 | 36 | Đúng vậy | 1 | 21.2 | 758 kg/km | ||
| 0023333 | 2 | Không | 1.5 | 8.3 | 95 kg/km | ||
| 0023334 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 8.9 | 118 kg/km | ||
| 0023335 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 9.8 | 147 kg/km | ||
| 0023336 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 10.8 | 176 kg/km | ||
| 0023337 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 12.5 | 233 kg/km | ||
| 0023338 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 14.9 | 367 kg/km | ||
| 0023339 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 17.4 | 509 kg/km | ||
| 0023340 | 20 | Đúng vậy | 1.5 | 18.3 | 562 kg/km | ||
| 0023341 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 21.4 | 811 kg/km | ||
| 0023342 | 30 | Đúng vậy | 1.5 | 21.4 | 568 kg/km | ||
| 0023343 | 36 | Đúng vậy | 1.5 | 23.4 | 1066 kg/km | ||
| 0023344 | 2 | Không | 2.5 | 9.8 | 129 kg/km | ||
| 0023345 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 10.7 | 168 kg/km | ||
| 0023346 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 11.7 | 205 kg/km | ||
| 0023347 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 12.8 | 293 kg/km | ||
| 0023348 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 15.6 | 418 kg/km | ||
| 0023349 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 18 | 629 kg/km | ||
| 0023350 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 21.5 | 912 kg/km | ||
| 0023351 | 20 | Đúng vậy | 2.5 | 22.7 | 850 kg/km | ||
| 0023352 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 26.5 | 1266 kg/km | ||
| 0023353 | 4 | Đúng vậy | 4 | 13.9 | 311 kg/km | ||
| 0023354 | 5 | Đúng vậy | 4 | 15.4 | 381 kg/km | ||
| 0023355 | 4 | Đúng vậy | 6 | 16.2 | 423 kg/km | ||
| 0023356 | 5 | Đúng vậy | 6 | 17.8 | 512 kg/km | ||
| 0023357 | 4 | Đúng vậy | 10 | 20.4 | 672 kg/km | ||
| 0023358 | 5 | Đúng vậy | 10 | 22.3 | 814 kg/km |