Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Cấp độ biểu diễn Extended-Line
Copper index 145.000  kg/km
Copper index (lb) 974.250  lb
Trọng lượng 233 kg/km
Quốc gia xuất xứ
Đức. Lưu ý: Quốc gia xuất xứ có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng hóa thực tế được cung cấp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận quốc gia xuất xứ cho đơn hàng của bạn.
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện dung hoạt động của dây dẫn/lớp chống nhiễu (800 Hz), khoảng 136
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 13.3  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.635
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Điện áp thử nghiệm lõi/lớp chắn 3
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 3
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 88
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 12.5  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 7G1.5
Màu của lớp vỏ trong màu đen
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
tên viết tắt của vật liệu nền của lớp vỏ trong TPE
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Mã hóa màu dây dẫn EN 50334
Loại sàng lọc tổng quát Dây bện đồng mạ thiếc
Số lõi 7
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 16 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyurethane
Vật liệu nền của lớp vỏ bên trong Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt TPE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 9005
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Không halogen theo VDE 0472-815
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Gia tốc tối đa 50
Điện dung thấp

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -50
Bề mặt vỏ bọc có độ bám dính thấp

Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -50
Số chu kỳ uốn tối đa 10000000
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -60
Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ 10
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 93.8  mm
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Chống thủy phân

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 50.0  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -50 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu

Khả năng chống bùn theo NEK TS 606:2016
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 93.8  mm
Chống chịu thời tiết

Khả năng chịu nước mặn theo UL 1309
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -60 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Chịu nước mặn

Khả năng chống dầu theo EN 50363-10-2
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN ISO 4892-2, phương pháp A (cho phép thay đổi màu sắc)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 7,5 × đường kính ngoài
Khoảng cách di chuyển tối đa 100
Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Tốc độ trượt tối đa 5
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 80
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận cUL

Số chứng chỉ DNV TAE000031E
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
0023300 2 Không 0.5 6.7 60 kg/km
0023301 3 Đúng vậy 0.5 7.1 70 kg/km
0023302 4 Đúng vậy 0.5 7.6 84 kg/km
0023303 5 Đúng vậy 0.5 8.2 95 kg/km
0023304 7 Đúng vậy 0.5 9.5 132 kg/km
0023305 12 Đúng vậy 0.5 10.9 190 kg/km
0023306 18 Đúng vậy 0.5 12.9 245 kg/km
0023307 20 Đúng vậy 0.5 13.5 281 kg/km
0023308 25 Đúng vậy 0.5 15.6 367 kg/km
0023309 30 Đúng vậy 0.5 15.8 408 kg/km
0023310 36 Đúng vậy 0.5 16.9 459 kg/km
0023311 2 Không 0.75 7.2 68 kg/km
0023312 3 Đúng vậy 0.75 7.6 82 kg/km
0023313 4 Đúng vậy 0.75 8.3 96 kg/km
0023314 5 Đúng vậy 0.75 8.9 113 kg/km
0023315 7 Đúng vậy 0.75 10.6 145 kg/km
0023316 12 Đúng vậy 0.75 12.1 215 kg/km
0023317 18 Đúng vậy 0.75 14.6 318 kg/km
0023318 20 Đúng vậy 0.75 15.5 354 kg/km
0023319 25 Đúng vậy 0.75 17.7 459 kg/km
0023320 30 Đúng vậy 0.75 17.7 480 kg/km
0023321 36 Đúng vậy 0.75 19.5 605 kg/km
0023322 2 Không 1 7.6 83 kg/km
0023323 3 Đúng vậy 1 8.1 94 kg/km
0023324 4 Đúng vậy 1 8.8 114 kg/km
0023325 5 Đúng vậy 1 9.6 135 kg/km
0023326 7 Đúng vậy 1 11.3 177 kg/km
0023327 12 Đúng vậy 1 13.2 274 kg/km
0023328 18 Đúng vậy 1 15.9 394 kg/km
0023329 20 Đúng vậy 1 16.6 427 kg/km
0023330 25 Đúng vậy 1 19.2 575 kg/km
0023331 30 Đúng vậy 1 19.6 635 kg/km
0023332 36 Đúng vậy 1 21.2 758 kg/km
0023333 2 Không 1.5 8.3 95 kg/km
0023334 3 Đúng vậy 1.5 8.9 118 kg/km
0023335 4 Đúng vậy 1.5 9.8 147 kg/km
0023336 5 Đúng vậy 1.5 10.8 176 kg/km
0023337 7 Đúng vậy 1.5 12.5 233 kg/km
0023338 12 Đúng vậy 1.5 14.9 367 kg/km
0023339 18 Đúng vậy 1.5 17.4 509 kg/km
0023340 20 Đúng vậy 1.5 18.3 562 kg/km
0023341 25 Đúng vậy 1.5 21.4 811 kg/km
0023342 30 Đúng vậy 1.5 21.4 568 kg/km
0023343 36 Đúng vậy 1.5 23.4 1066 kg/km
0023344 2 Không 2.5 9.8 129 kg/km
0023345 3 Đúng vậy 2.5 10.7 168 kg/km
0023346 4 Đúng vậy 2.5 11.7 205 kg/km
0023347 5 Đúng vậy 2.5 12.8 293 kg/km
0023348 7 Đúng vậy 2.5 15.6 418 kg/km
0023349 12 Đúng vậy 2.5 18 629 kg/km
0023350 18 Đúng vậy 2.5 21.5 912 kg/km
0023351 20 Đúng vậy 2.5 22.7 850 kg/km
0023352 25 Đúng vậy 2.5 26.5 1266 kg/km
0023353 4 Đúng vậy 4 13.9 311 kg/km
0023354 5 Đúng vậy 4 15.4 381 kg/km
0023355 4 Đúng vậy 6 16.2 423 kg/km
0023356 5 Đúng vậy 6 17.8 512 kg/km
0023357 4 Đúng vậy 10 20.4 672 kg/km
0023358 5 Đúng vậy 10 22.3 814 kg/km