Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 36.000  kg/km
Copper index (lb) 241.900  lb
Trọng lượng 113 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 26  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 4  kV
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H05VV5-F
Đường kính ngoài tối thiểu 7.4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.75  mm²
Kích thước cáp 5G0.75
Có lớp chống nhiễu Không
Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Mã hóa màu dây dẫn VDE 0293-1, EN 50334
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 9.3
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -5
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 37.2  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 116.3  mm
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 12,5 x đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Khả năng chống dầu theo EN 50363-4-1: TM5
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 70
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-51
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H05VV5-F
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer dia cable sheath nom Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài danh nghĩa Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
0011000 3 Đúng vậy 0.5 5.5 7 62 kg/km
0011001 5 Đúng vậy 0.5 6.8 8.6 87 kg/km
0011002 7 Đúng vậy 0.5 8.3 10.4 119 kg/km
0011003 12 Đúng vậy 0.5 10.4 12.9 198 kg/km
0011004 18 Đúng vậy 0.5 12.3 15.3 267 kg/km
0011005 25 Đúng vậy 0.5 14.8 18.3 380 kg/km
0011006 34 Đúng vậy 0.5 17.2 21.2 509 kg/km
0011009 3 Đúng vậy 0.75 6 7.6 76 kg/km
0011010 5 Đúng vậy 0.75 7.4 9.3 113 kg/km
0011011 7 Đúng vậy 0.75 9 11.3 145 kg/km
0011012 12 Đúng vậy 0.75 11 13.7 245 kg/km
0011013 18 Đúng vậy 0.75 13.2 16.4 328 kg/km
0011014 25 Đúng vậy 0.75 15.8 19.5 466 kg/km
0011015 34 Đúng vậy 0.75 18.4 22.6 627 kg/km
0011018 3 Đúng vậy 1 6.3 8 89 kg/km
0011019 5 Đúng vậy 1 7.8 9.8 132 kg/km
0011020 7 Đúng vậy 1 9.5 11.8 169 kg/km
0011021 12 Đúng vậy 1 11.8 14.6 286 kg/km
0011022 18 Đúng vậy 1 14 17.2 405 kg/km
0011023 25 Đúng vậy 1 16.8 20.7 570 kg/km
0011024 34 Đúng vậy 1 19.6 24 742 kg/km
0011027 3 Đúng vậy 1.5 7.4 9.4 110 kg/km
0011028 5 Đúng vậy 1.5 9.1 11.4 175 kg/km
0011029 7 Đúng vậy 1.5 11.3 14.1 224 kg/km
0011030 12 Đúng vậy 1.5 13.8 17 362 kg/km
0011031 18 Đúng vậy 1.5 16.5 20.3 518 kg/km
0011032 25 Đúng vậy 1.5 19.8 24.3 730 kg/km
0011033 34 Đúng vậy 1.5 23.1 28.2 947 kg/km
0011036 3 Đúng vậy 2.5 9 11.2 162 kg/km
0011037 5 Đúng vậy 2.5 11 13.7 251 kg/km
0011038 7 Đúng vậy 2.5 13.6 16.8 326 kg/km
0011039 12 Đúng vậy 2.5 16.8 20.6 553 kg/km
0011040 18 Đúng vậy 2.5 20.2 24.8 795 kg/km
0011041 25 Đúng vậy 2.5 24.2 29.6 1110 kg/km
0011045 14 Đúng vậy 2.5 18.3 22.7 611 kg/km
0011104 4 Đúng vậy 0.5 6.2 7.9 68 kg/km
0011204 4 Đúng vậy 0.75 6.6 8.3 84 kg/km
0011241 41 Đúng vậy 0.75 20.1 24.7 748 kg/km
0011304 4 Đúng vậy 1 6.9 8.7 99 kg/km
0011341 41 Đúng vậy 1 21.4 26.2 886 kg/km
0011404 4 Đúng vậy 1.5 8.2 10.2 141 kg/km
0011504 4 Đúng vậy 2.5 10.1 12.5 203 kg/km