H05VV5-F 4G0,5



H05VV5-F 4G0,5
H05VV5-F 4G0,5
48.960₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 19.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 42.330 lb |
| Trọng lượng | 68 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 39 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 4 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Thiết kế hài hòa | H05VV5-F |
| Đường kính ngoài tối thiểu | 6.2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.5 mm² |
| Kích thước cáp | 4G0.5 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Mã hóa màu dây dẫn | VDE 0293-1, EN 50334 |
| Số lõi | 4 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Đường kính ngoài tối đa | 7.9 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | 5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chịu được hóa chất | Đúng vậy |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 31.6 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt, Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 40 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 98.8 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12,5 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Khả năng chống dầu theo | EN 50363-4-1: TM5 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-51 |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from H05VV5-F
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer dia cable sheath nom | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài danh nghĩa | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011000 | 3 | Đúng vậy | 0.5 | 5.5 | 7 | 62 kg/km | |||||
| 0011001 | 5 | Đúng vậy | 0.5 | 6.8 | 8.6 | 87 kg/km | |||||
| 0011002 | 7 | Đúng vậy | 0.5 | 8.3 | 10.4 | 119 kg/km | |||||
| 0011003 | 12 | Đúng vậy | 0.5 | 10.4 | 12.9 | 198 kg/km | |||||
| 0011004 | 18 | Đúng vậy | 0.5 | 12.3 | 15.3 | 267 kg/km | |||||
| 0011005 | 25 | Đúng vậy | 0.5 | 14.8 | 18.3 | 380 kg/km | |||||
| 0011006 | 34 | Đúng vậy | 0.5 | 17.2 | 21.2 | 509 kg/km | |||||
| 0011009 | 3 | Đúng vậy | 0.75 | 6 | 7.6 | 76 kg/km | |||||
| 0011010 | 5 | Đúng vậy | 0.75 | 7.4 | 9.3 | 113 kg/km | |||||
| 0011011 | 7 | Đúng vậy | 0.75 | 9 | 11.3 | 145 kg/km | |||||
| 0011012 | 12 | Đúng vậy | 0.75 | 11 | 13.7 | 245 kg/km | |||||
| 0011013 | 18 | Đúng vậy | 0.75 | 13.2 | 16.4 | 328 kg/km | |||||
| 0011014 | 25 | Đúng vậy | 0.75 | 15.8 | 19.5 | 466 kg/km | |||||
| 0011015 | 34 | Đúng vậy | 0.75 | 18.4 | 22.6 | 627 kg/km | |||||
| 0011018 | 3 | Đúng vậy | 1 | 6.3 | 8 | 89 kg/km | |||||
| 0011019 | 5 | Đúng vậy | 1 | 7.8 | 9.8 | 132 kg/km | |||||
| 0011020 | 7 | Đúng vậy | 1 | 9.5 | 11.8 | 169 kg/km | |||||
| 0011021 | 12 | Đúng vậy | 1 | 11.8 | 14.6 | 286 kg/km | |||||
| 0011022 | 18 | Đúng vậy | 1 | 14 | 17.2 | 405 kg/km | |||||
| 0011023 | 25 | Đúng vậy | 1 | 16.8 | 20.7 | 570 kg/km | |||||
| 0011024 | 34 | Đúng vậy | 1 | 19.6 | 24 | 742 kg/km | |||||
| 0011027 | 3 | Đúng vậy | 1.5 | 7.4 | 9.4 | 110 kg/km | |||||
| 0011028 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 9.1 | 11.4 | 175 kg/km | |||||
| 0011029 | 7 | Đúng vậy | 1.5 | 11.3 | 14.1 | 224 kg/km | |||||
| 0011030 | 12 | Đúng vậy | 1.5 | 13.8 | 17 | 362 kg/km | |||||
| 0011031 | 18 | Đúng vậy | 1.5 | 16.5 | 20.3 | 518 kg/km | |||||
| 0011032 | 25 | Đúng vậy | 1.5 | 19.8 | 24.3 | 730 kg/km | |||||
| 0011033 | 34 | Đúng vậy | 1.5 | 23.1 | 28.2 | 947 kg/km | |||||
| 0011036 | 3 | Đúng vậy | 2.5 | 9 | 11.2 | 162 kg/km | |||||
| 0011037 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 11 | 13.7 | 251 kg/km | |||||
| 0011038 | 7 | Đúng vậy | 2.5 | 13.6 | 16.8 | 326 kg/km | |||||
| 0011039 | 12 | Đúng vậy | 2.5 | 16.8 | 20.6 | 553 kg/km | |||||
| 0011040 | 18 | Đúng vậy | 2.5 | 20.2 | 24.8 | 795 kg/km | |||||
| 0011041 | 25 | Đúng vậy | 2.5 | 24.2 | 29.6 | 1110 kg/km | |||||
| 0011045 | 14 | Đúng vậy | 2.5 | 18.3 | 22.7 | 611 kg/km | |||||
| 0011104 | 4 | Đúng vậy | 0.5 | 6.2 | 7.9 | 68 kg/km | |||||
| 0011204 | 4 | Đúng vậy | 0.75 | 6.6 | 8.3 | 84 kg/km | |||||
| 0011241 | 41 | Đúng vậy | 0.75 | 20.1 | 24.7 | 748 kg/km | |||||
| 0011304 | 4 | Đúng vậy | 1 | 6.9 | 8.7 | 99 kg/km | |||||
| 0011341 | 41 | Đúng vậy | 1 | 21.4 | 26.2 | 886 kg/km | |||||
| 0011404 | 4 | Đúng vậy | 1.5 | 8.2 | 10.2 | 141 kg/km | |||||
| 0011504 | 4 | Đúng vậy | 2.5 | 10.1 | 12.5 | 203 kg/km |