Đầu nối mô-đun được bảo vệ E-MO8/8SR
Đầu nối dữ liệu; RJ 45; Phích cắm; Thẳng

Đầu nối mô-đun được bảo vệ E-MO8/8SR
Đầu nối dữ liệu; RJ 45; Phích cắm; Thẳng
Đầu nối mô-đun được bảo vệ E-MO8/8SR

Đầu nối mô-đun được bảo vệ E-MO8/8SR
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối dữ liệu |
| Thương hiệu | EPIC® |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Đặc tính điện
| Điện áp định mức | 125 V DC theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
| Dòng điện định mức | 1.5 A theo (thông số kỹ thuật của nhà sản xuất) |
Thiết kế sản phẩm
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Tiết diện dây dẫn rắn có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Đã mã hóa | Không |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 24 AWG |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Loại tiếp điểm màn hình | Tạo đầu nối dây |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Định dạng đầu nối | RJ 45 |
| Biến thể nhà ở | Vỏ ngoài hình chữ nhật |
| Loại kết nối dây dẫn | Đầu nối trượt cách điện tiếp điểm |
| Đường kính tiết diện dây dẫn của dây sợi mảnh có thể kết nối (AWG) | 26 AWG |
| Có chỉ | Không |
| Nắp chống bụi | Không |
| Có thể tái sử dụng | Không |
| Số lượng tiếp điểm | 8 |
| Loại khóa | Chốt |
| Loại kết nối tiếp điểm | Đầu nối trượt cách điện tiếp điểm |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Vật liệu tiếp điểm | Hợp kim đồng |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 24 AWG |
| Loại kết nối | Cắm phích cắm vào ổ cắm |
| Có lớp chống nhiễu | Đúng vậy |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuSn |
Đặc điểm sản phẩm
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 100 |
| Thiết bị giảm căng | Không |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 85 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -20 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -20 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Được UL công nhận | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 481 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from E-MO8/8SR shielded-modular-connector
| Article number | Số lượng tiếp điểm | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|
| CE6326 | 8 | 10.000 |