ÖLFLEX® CHAIN TM 3G16AWG






ÖLFLEX® CHAIN TM 3G16AWG
ÖLFLEX® CHAIN TM 3G16AWG
196.080₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Cấp độ biểu diễn | Core-Line |
| Copper index | 43.155 kg/km |
| Copper index (lb) | 290.000 lb |
| Trọng lượng | 92 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL MTW, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL WTTC, 1000 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL CIC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 6: dây siêu mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 8.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 3G1.5 |
| Lớp cách nhiệt | Nylon |
| Quấn qua bó dây | Lớp bọc bằng vải không dệt |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Mã hóa màu dây dẫn | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Số lõi | 3 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 9005 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn | Đúng vậy |
| Gia tốc tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu | -25 |
| Số chu kỳ uốn tối đa | 7000000 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Tốc độ tối đa khi không cần hỗ trợ | 10 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục | 64.5 mm |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 43.0 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động | -25 đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW |
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp, Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 64.5 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 5 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -25 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL/CSA TC, -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW |
| Khả năng chống cháy theo | CSA FT4, UL Vertical-Tray Flame Test |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I, UL OILRES II |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực | 7,5 × đường kính ngoài |
| Khoảng cách di chuyển tối đa | 20 |
| Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục | 90 |
| Xoắn | để +/- 150 °/m và min. 5 °C tối đa 5000 Các chu kỳ xoắn, để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn |
| Tốc độ trượt tối đa | 5 |
| Đối với tải xoắn | Đúng vậy |
| Không halogen | Không |
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 90 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Chứng nhận UL AWM | 20886 theo UL 758 (e-file number: E100338) |
| Chứng nhận UL | UL DP-1 theo UL 1690 (e-file number: E233406), UL PLTC-ER theo UL 13 (e-file number: E216027), UL TC-ER theo UL 1277 (e-file number: E171371), UL WTTC theo UL 2277 (e-file number: E323700), UL ITC-ER theo UL 2250 (e-file number: E196134), UL MTW theo UL 1063 (e-file number: E155920) |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371) |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Chứng nhận CSA | AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® CHAIN TM
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Conductor cross-section (mm2) | Including protective conductor | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8710040 | 4 | 10 AWG | 6 | Đúng vậy | 15.2 | 397 kg/km | 1550.000 | |||
| 8712040 | 4 | 12 AWG | 4 | Đúng vậy | 12.4 | 295 kg/km | 1040.000 | |||
| 8714040 | 4 | 14 AWG | 2.5 | Đúng vậy | 10.6 | 180 kg/km | 650.000 | |||
| 8714070 | 7 | 14 AWG | 2.5 | Đúng vậy | 14.5 | 286 kg/km | 1130.000 | |||
| 8716030 | 3 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 8.6 | 92 kg/km | 290.000 | |||
| 8716040 | 4 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 9.5 | 112 kg/km | 390.000 | |||
| 8716050 | 5 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 10.3 | 134 kg/km | 490.000 | |||
| 8716070 | 7 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 12 | 180 kg/km | 680.000 | |||
| 8716120 | 12 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 14.7 | 311 kg/km | 1120.000 | |||
| 8716180 | 18 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 17.2 | 443 kg/km | 1750.000 | |||
| 8716250 | 25 | 16 AWG | 1.5 | Đúng vậy | 20 | 621 kg/km | 2420.000 | |||
| 8718030 | 3 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 7.8 | 66 kg/km | 200.000 | |||
| 8718040 | 4 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 8.6 | 82 kg/km | 260.000 | |||
| 8718050 | 5 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 9.3 | 95 kg/km | 330.000 | |||
| 8718070 | 7 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 10.7 | 125 kg/km | 460.000 | |||
| 8718120 | 12 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 12.3 | 210 kg/km | 790.000 | |||
| 8718180 | 18 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 15.4 | 308 kg/km | 1180.000 | |||
| 8718250 | 25 | 18 AWG | 0.75 | Đúng vậy | 17.8 | 414 kg/km | 1640.000 |