Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 9.600  kg/km
Trọng lượng 15 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 2.50  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 1X1
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
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 15.0  mm
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H05V-K VDE&
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
8110001 0.5 xanh lá/vàng 9 kg/km
8110002 0.75 xanh lá/vàng 12 kg/km
8110003 1 xanh lá/vàng 15 kg/km
8110011 0.5 màu đen 9 kg/km
8110012 0.75 màu đen 12 kg/km
8110013 1 màu đen 15 kg/km
8110021 0.5 màu xanh 9 kg/km
8110022 0.75 màu xanh 12 kg/km
8110023 1 màu xanh 15 kg/km
8110031 0.5 màu nâu 9 kg/km
8110032 0.75 màu nâu 12 kg/km
8110033 1 màu nâu 15 kg/km
8110041 0.5 màu đỏ 9 kg/km
8110042 0.75 màu đỏ 12 kg/km
8110043 1 màu đỏ 14 kg/km
8110051 0.5 trắng 9 kg/km
8110052 0.75 trắng 12 kg/km
8110053 1 trắng 14 kg/km
8110061 0.5 màu xám 9 kg/km
8110062 0.75 màu xám 12 kg/km
8110063 1 màu xám 15 kg/km
8110091 0.5 màu cam 9 kg/km
8110092 0.75 màu cam 12 kg/km
8110093 1 màu cam 14 kg/km
8110111 0.5 màu vàng 9 kg/km
8110112 0.75 màu vàng 12 kg/km
8110113 1 màu vàng 14 kg/km
8110121 0.5 xanh lá cây 9 kg/km
8110122 0.75 xanh lá cây 12 kg/km
8110123 1 xanh lá cây 14 kg/km