ÖLFLEX® VFD SLIM 4G1 18/4C

ÖLFLEX® VFD SLIM 4G1 18/4C
ÖLFLEX® VFD SLIM 4G1 18/4C

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 77.819 kg/km |
| Copper index (lb) | 530.000 lb |
| Trọng lượng | 165 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện áp định mức | 600 V AC rms according to UL TC |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.0 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.75 mm² |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4G0.75 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Số |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 0 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu đen |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Loại sàng lọc tổng quát | Dây bện đồng mạ thiếc |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 18 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Nhựa nhiệt dẻo |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Điện dung thấp |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 75.0 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 7,5 × đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C to 105 °C max. conductor temperature according to UL AWM |
| Khả năng chống cháy theo | CSA FT4 |
| Khả năng chống dầu theo | UL OILRES I |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 20886 according to UL 758 |
| Chứng nhận UL | UL TC-ER according to UL 1277 |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Chứng nhận cUR | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 |
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® VFD SLIM
| Article number | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Số lõi | Trọng lượng | Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Sap net weight | Copper index (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761404 | 4G2.5 | 14 AWG | 13.1 | 2.5 | 4 | 291 kg/km | Đúng vậy | 1000.000 | |||
| 761804 | 4G0.75 | 18 AWG | 10.0 | 0.75 | 4 | 165 kg/km | Đúng vậy | 530.000 |