Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Tiếp điểm
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Hình thức giao hàng Túi
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức của tiếp điểm 7 A theo IEC, 7 A theo UL, 7 A theo CSA
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Tiếp điểm về thiết kế M23, LS1
Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn 6.5
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được gia công
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Màu sắc vàng
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 26 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 18 AWG
Chiều dài tiếp điểm 14.2
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.14
Đường kính tiếp điểm 1
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 1
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Tiếp điểm với ứng dụng areact Tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận UR theo UL 2238 (e-file number: E249137)
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE C025
Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Contacts
Article number Biến thể tiếp điểm Màu sắc Imp diam contact Đơn vị giao hàng Đường kính tiếp điểm Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) Loại lắp đặt
72400000 Chân vàng 100.000 1 0.14 1 bấm cos mép
72400001 Chân vàng 10.000 1 0.14 1 bấm cos mép
72401000 Chân vàng 100.000 2 1 2.5 bấm cos mép
72401600 Ổ cắm vàng 100.000 2 1 2.5 bấm cos mép
72401601 Ổ cắm vàng 10.000 2 1 2.5 bấm cos mép
72402000 Chân vàng 100.000 1 0.06 1 hàn
72402001 Chân vàng 10.000 1 0.06 1 hàn
72402600 Ổ cắm vàng 100.000 1 0.06 1 hàn
72402601 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.06 1 hàn
72403000 Chân vàng 100.000 2 0.06 2.5 hàn
72403100 Chân vàng 10.000 2 0.06 2.5 hàn
72404000 Ổ cắm vàng 100.000 2 0.06 2.5 hàn
72404100 Ổ cắm vàng 10.000 2 0.06 2.5 hàn
74020601 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.14 1 bấm cos mép
74034500 Ổ cắm vàng 100.000 1 0.14 1 bấm cos mép
74034501 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.14 1 bấm cos mép
74200600 Ổ cắm vàng 100.000 1 0.14 1 bấm cos mép