EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K 10,5-15,5 (5)



EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K 10,5-15,5 (5)
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K 10,5-15,5 (5)
1.704.360₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đúng vậy |
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm danh bạ |
| Đơn vị giao hàng | 5.000 |
| Trọng lượng | 0.116 kg |
Đặc tính điện
| Dòng điện định mức | 25 A theo UL, 25 A theo CSA, 25 A theo IEC |
| Loại quá áp | III |
| Điện áp xung định mức | 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984 |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA, 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL |
| Điện trở tiếp xúc tối đa | 4 |
Thiết kế sản phẩm
| Phạm vi kẹp cáp tối thiểu | 10.5 |
| Chiều dài tổng cộng | 83 |
| Chất liệu của vòng đệm cáp | Cao su chứa flo |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Định dạng đầu nối | Công suất M 23 |
| Vật liệu làm ống nối cáp, dạng ngắn | FKM |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | 2.5 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ | Đúng vậy |
| Chiều dài băng bóc lớp vỏ bọc | 40 |
| Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà | bạc |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) | 22 AWG |
| Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) | 14 AWG |
| Số lượng tiếp điểm | 5+PE |
| Đường kính đầu nối | 28.4 |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở | Mạ niken |
| Vật liệu tiếp điểm | Đồng thau |
| Chiều dài băng bóc cách điện, tiếp điểm nguồn | 8 mm |
| Có dây nối đất bảo vệ | Đúng vậy |
| Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt | Ni |
| Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt | CuZn |
| Lớp phủ tiếp điểm | Mạ vàng |
| Loại gioăng làm kín | Phớt chặn ống luồn |
| Đã mã hóa | Không |
| Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt | PA |
| Loại kết nối PE | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Biến thể tiếp điểm | Ổ cắm |
| Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt | Au |
| Loại tiếp điểm màn hình | Kết nối đầu cuối |
| Loại đầu nối | Ổ cắm |
| Lõi tiếp điểm vật liệu | Polyamide |
| Số lượng tiếp điểm PE | 1 |
| Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | 0.5 |
| Loại kết nối dây dẫn | Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim kẽm |
| Có chỉ | Không |
| Chiều dài băng bóc vỏ của kết nối PE | 8 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | Zn |
| Loại khóa | Khóa vít |
| Tiếp điểm PE sớm | Đúng vậy |
| Tiếp điểm chống nhiễu | Đúng vậy |
| Số lượng tiếp điểm tín hiệu | 0 |
| Phạm vi kẹp cáp tối đa | 15.5 |
| Vật liệu làm kín, tên gọi tắt | FKM |
| Vật liệu làm kín | Cao su chứa flo |
| Số lượng tiếp điểm nguồn | 5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống ăn mòn | Đúng vậy |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 125 |
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 500 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) | -40 |
| Chống va đập | Đúng vậy |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Chống rung | Đúng vậy |
| Cấp bảo vệ IP khi cắm điện | IP 68 - 1m (10h) |
| Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn | DIN EN 60068-2-60, Ke 4 |
| Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định | IP 2X |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| UR được công nhận | Đúng vậy |
| cUR được công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Số kiểm soát danh mục cUR | CYJV8 |
| Số kiểm soát theo danh mục UL | CYJV2 |
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | IEC 61984 |
| Chứng nhận cUR | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
| Số đăng ký VDE | B25 |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 39 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER LS1 D6
| Article number | Số lượng tiếp điểm | Danh sách tiếp điểm bao gồm | Đơn vị giao hàng | Imp cable clamping range min | Phạm vi kẹp cáp tối thiểu | Imp cable clamping range max | Phạm vi kẹp cáp tối đa | Số lượng tiếp điểm nguồn | Số lượng tiếp điểm PE | Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) | Số lượng tiếp điểm tín hiệu | Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) | Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44420088 | 3+PE+4 | Không | 20.000 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 44420089 | 3+PE+4 | Đúng vậy | 5.000 | 14 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 44420090 | 5+PE | Không | 20.000 | 14 | 17 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | ||||
| 44420091 | 5+PE | Đúng vậy | 5.000 | 14 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 73000000 | 3+PE+4 | Đúng vậy | 5.000 | 8.5 | 11 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 73000001 | 3+PE+4 | Đúng vậy | 5.000 | 10.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 73000002 | 3+PE+4 | Không | 20.000 | 8.5 | 11 | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 73000003 | 3+PE+4 | Không | 20.000 | 10.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 73000004 | 5+PE | Đúng vậy | 5.000 | 8.5 | 11 | 5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||
| 73000005 | 5+PE | Đúng vậy | 5.000 | 10.5 | 15.5 | 5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||
| 73000006 | 5+PE | Không | 20.000 | 8.5 | 11 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | ||||
| 73000007 | 5+PE | Không | 20.000 | 10.5 | 15.5 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | ||||
| 76123000 | 5+PE | Đúng vậy | 5.000 | 7.5 | 15.5 | 5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | ||||
| 76123510 | 5+PE | Không | 20.000 | 7.5 | 15.5 | 5 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | ||||
| 76124000 | 3+PE+4 | Đúng vậy | 5.000 | 7.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.14 | ||
| 76124510 | 3+PE+4 | Không | 20.000 | 7.5 | 15.5 | 3 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 0.14 |