Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Loại sản phẩm Đầu nối cáp
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.107 kg
Đặc tính điện
Dòng điện định mức 25 A theo UL, 25 A theo CSA, 25 A theo IEC
Loại quá áp III
Điện áp xung định mức 6 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 630 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo UL, 600 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo CSA
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Thiết kế sản phẩm
Phạm vi kẹp cáp tối thiểu 14
Chiều dài tổng cộng 83
Chất liệu của vòng đệm cáp Cao su chứa flo
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Định dạng đầu nối Công suất M 23
Vật liệu làm ống nối cáp, dạng ngắn FKM
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) 4
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Đúng vậy
Chiều dài băng bóc lớp vỏ bọc 40
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà bạc
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 22 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 12 AWG
Số lượng tiếp điểm 5+PE
Đường kính đầu nối 28.4
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở Mạ niken
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Chiều dài băng bóc cách điện, tiếp điểm nguồn 8 mm
Có dây nối đất bảo vệ Đúng vậy
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở, tên gọi tắt Ni
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Loại gioăng làm kín Phớt chặn ống luồn
Đã mã hóa Không
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Loại kết nối PE Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại tiếp điểm màn hình Kết nối đầu cuối
Loại đầu nối Ổ cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 1
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) 0.5
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim kẽm
Có chỉ Không
Chiều dài băng bóc vỏ của kết nối PE 8
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt Zn
Loại khóa Khóa vít
Tiếp điểm PE sớm Đúng vậy
Tiếp điểm chống nhiễu Đúng vậy
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 0
Phạm vi kẹp cáp tối đa 17
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt FKM
Vật liệu làm kín Cao su chứa flo
Số lượng tiếp điểm nguồn 5
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -20
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Số chu kỳ chèn tối thiểu 500
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Chống va đập Đúng vậy
Mức độ ô nhiễm 3
Chống rung Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện IP 68 - 1m (10h)
Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn DIN EN 60068-2-60, Ke 4
Cấp bảo vệ (IP), lắp đặt cố định IP 2X
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận Đúng vậy
cUR được công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Số kiểm soát danh mục cUR CYJV8
Số kiểm soát theo danh mục UL CYJV2
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
Chứng nhận cUR theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Số đăng ký VDE B25
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® POWER LS1 D6
Article number Số lượng tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Đơn vị giao hàng Imp cable clamping range min Phạm vi kẹp cáp tối thiểu Imp cable clamping range max Phạm vi kẹp cáp tối đa Số lượng tiếp điểm nguồn Số lượng tiếp điểm PE Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm nguồn (mm²) Số lượng tiếp điểm tín hiệu Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được sử dụng để kết nối với các tiếp điểm tín hiệu (mm²) Tiết diện dây dẫn tối thiểu cho các tiếp điểm tín hiệu (mm²)
44420088 3+PE+4 Không 20.000 14 17 3 1 0.5 4 4 1 0.14
44420089 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 14 17 3 1 4 4 4 1 0.14
44420090 5+PE Không 20.000 14 17 5 1 0.5 4 0
44420091 5+PE Đúng vậy 5.000 14 17 5 1 4 4 0
73000000 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 8.5 11 3 1 0.5 2.5 4 1 0.14
73000001 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 10.5 15.5 3 1 0.5 2.5 4 1 0.14
73000002 3+PE+4 Không 20.000 8.5 11 3 1 0.5 4 4 1 0.14
73000003 3+PE+4 Không 20.000 10.5 15.5 3 1 0.5 4 4 1 0.14
73000004 5+PE Đúng vậy 5.000 8.5 11 5 1 0.5 2.5 0
73000005 5+PE Đúng vậy 5.000 10.5 15.5 5 1 0.5 2.5 0
73000006 5+PE Không 20.000 8.5 11 5 1 0.5 4 0
73000007 5+PE Không 20.000 10.5 15.5 5 1 0.5 4 0
76123000 5+PE Đúng vậy 5.000 7.5 15.5 5 1 0.5 2.5 0
76123510 5+PE Không 20.000 7.5 15.5 5 1 0.5 4 0
76124000 3+PE+4 Đúng vậy 5.000 7.5 15.5 3 1 0.5 2.5 4 1 0.14
76124510 3+PE+4 Không 20.000 7.5 15.5 3 1 0.5 4 4 1 0.14