Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Copper index 16.000  kg/km
Copper index (lb) 107.520  lb
Trọng lượng 36 kg/km
Đặc tính điện
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 57  Ω/km
Độ tự cảm (800 Hz), khoảng 0.729
Điện áp thử nghiệm giữa các lõi 1.5
Điện dung hoạt động của dây dẫn (800 Hz), khoảng 62
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây siêu mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 5.9  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.34  mm²
Kích thước cáp 5X0.34
Quấn qua bó dây Lớp bọc bằng vải không dệt
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Có tính năng chống loài gặm nhấm

Mã hóa màu dây dẫn EN 60947-5-2
Số lõi 5
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyolefin
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PO
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt TPE
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Không halogen theo EN 50267-2-1
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Độ ăn mòn của khí đốt theo IEC 60754-2
Nhiệt độ, độ uốn cong liên tục tối thiểu -40
Cáp Kết nối nhanh (FC)

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -50
Chịu được tác động của ozone theo Tiêu chuẩn EN 50396, phương pháp B
Bán kính uốn tối thiểu (mm), uốn động liên tục 29.5  mm
Tự dập tắt

Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 17.7  mm
Không chứa PWIS

Nhiệt độ, uốn cong liên tục theo chuyển động -40 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chống dầu

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -50 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống dầu theo IEC 60811-404
Chống tia UV theo tiêu chuẩn EN 50525-1 (các loại cáp có vỏ bọc màu đen phù hợp để sử dụng ngoài trời lâu dài)
Bán kính uốn tối thiểu, uốn liên tục dưới tác động động lực 5 lần đường kính ngoài
Chống tia UVC

Có thể cuộn lại

Nhiệt độ, độ uốn cong động tối đa liên tục 80
Xoắn để +/- 360 °/m tối đa 3000000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Article number Kích thước cáp Thiết kế đầu dẫn Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Copper index calc export Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Trọng lượng
7038894 dây siêu mảnh 0.34 5.4 32 kg/km
7038895 3X0.34 dây siêu mảnh 0.34 5 26 kg/km
7038896 5X0.34 dây siêu mảnh 0.34 5.9 36 kg/km
7038897 4X0.25 dây siêu mảnh 0.25 4.9 26 kg/km