Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây cáp xe
Thương hiệu ÖLFLEX®
Copper index 307.200  kg/km
Copper index (lb) 2064.270  lb
Trọng lượng 453 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 60 V DC theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 1.21  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Cặp song sinh tách rời
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Màu sắc vật liệu cách nhiệt màu đen, màu đỏ
Số lõi 2
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 16  mm²
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2X16
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Chiều rộng danh định của cáp dẹt 21
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Có lớp giáp Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Chiều cao danh định của cáp dẹt 10
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Phân loại nhiệt độ theo tiêu chuẩn ISO 6722 A
Chống dầu Không
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 85
Chịu được hóa chất Đúng vậy
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 15 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 85 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo ISO 6722-1 5.22
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Dấu CE Không
Phê duyệt ADR Đúng vậy
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
Article number Số hiệu/kích thước dây dẫn Màu sắc chủ đạo Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
7027054 2X50 1298 kg/km
7027055 2X6 198 kg/km
7027056 2X10 317 kg/km
7027057 2X16 453 kg/km
7027058 2X25 706 kg/km
7027059 2X35 907 kg/km